RapidNet IP 协议

RapidNET IP 网络拓扑ADI RapidNet IP协议是一个基于无线网络标准的长距离sub-GHz无线网络解决方案,解决了可靠性、鲁棒性、可扩展性和电池寿命至关重要的工业和商业应用需求。它通过大型网络的长距离工作和高数据吞吐量来区别,尤其在下行链路方向,可在不到1小时内使用数千字节数据更新数千个终端节点,也可以通过快速响应时间来区别,从而使终端节点只需几秒延迟即可发送重要的警报消息。

由于它会移过生产过程,RapidNet IP特别适合于需要显示产品信息的工业生产控制等应用,或显示工厂和仓库中移动Kanban回收箱的信息。它也非常适合工厂、仓库和医院中的楼宇自动化,其中大量终端节点需要迅速形成可靠网络,适合使用图像的电子货架标签(ESL)或使用面部扫描或指纹生物识别信息的智能锁等应用。长距离警报消息传送能力很好地用于桥梁、隧道的结构健康监测以及公共安全应用中的雪崩和滑坡检测等环境监测。

RapidNet IP是一个完整的点对多点无线网络解决方案,在sub-GHz频率范围内工作并为主要的全球市场提供区域支持。该无线协议采用时间同步星形中继器网络拓扑结构,使数千个节点网络能够更高效地在更长的距离上与更高数据吞吐量进行通信,并且比目前市场上任何其他长距离无线网络技术都能延长电池寿命。RapidNet IP无线网络协议在基于Cortex的ADuCM3029或ADuCM4050超低功耗ARM微控制器和ADF7023低功耗无线电收发器上运行。

特性与规格

  • 高效低功耗网络
    • 基于IEEE802.15.4g/IEEE802.15.4e的低功耗无线网络协议,具有时间同步信道跳变(TSCH)特性——无冲突和漫长的接收等待
    • 采用星形和扩展星形网络拓扑结构配置的每个节点具有低功耗
    • 可靠的双向通信和确认
  • 无线电覆盖范围长达500m的长距离工作
  • 支持的数据吞吐量
    • 支持多数据速率(37.5 kbps300 kbps
    • 高吞吐量(每个数据包在1 kB时为4 pkts/秒)
  • 网络响应时间
    • 快速网络连接时间(例如,28秒内256个终端)
    • 低延迟—最低5秒网络回路周期
    • 来自终端节点的可靠警报消息调度
  • 支持的频段
    • 433868915920 MHz
    • 集成FCCARIB STD T108调整测试功能支持
  • 支持的工作模式:
    • 主机模式(片内客户应用)
    • 从机模式(外部客户应用微控制器)
  • 功耗:
    • 平均网络电流:平均值:<13 µA(每天3次更新1 kB数据包)
    • 存储模式电流:<3 µA
  • 支持OTA(空中)更新
  • Linux®的示例软件或基于ADuCM4050的主机,提供各种回程连接选项

RapidNet IP 开发套件

ADI公司提供各种套件,以便使用RapidNet IP开发和评估应用。可在EV-COG-AD3029页面上采购这些开发套件。

  1. EV-RAPID-ESL-900JZ – 符合日本TELEC认证的RapidNet IP评估套件。
  2. EV-RAPID-ESL-900Z – 适合其他地区的RapidNet IP评估套件(日本除外)。
  3. EV-RAPID-KIT-900Z – 未集成Eink GearEPDRapidNet IP评估套件
  4. EV-RAPID-NODE-900Z – ESL 终端节点。

购买开发套件

电子货架标签(ESL)应用套件

ESL套件包含采用USB加密狗形式的网络管理器接入点和启用ESL的终端节点。该套件演示了ADI RapidNet IP的快速下行链路功能,可用于开发和评估最终用户应用。提供该套件的两个版本,全球通用的一般套件EV-RAPID-ESL-900Z以及经过TELEC认证的日本用EV-RAPID-ESL-900JZ。可以订购额外的ESL终端节点(EV-RAPID-NODE-900Z)以评估更大的网络配置。

ADI RapidNet IP ESL用户指南


Electronic Shelf Label (ESL) Application Kit

ADI RapidNet IP传感器应用指南

传感器应用套件

EV-RAPID-KIT-900Z套件可用于使用RapidNet IP开发传感器应用。该套件包含超低功耗3轴MEMS加速度计ADXL362和数字温度传感器ADT7420。它不包含仅作为ESL应用套件一部分的ESL Gear板。

ADI RapidNet IP传感器应用指南

Sensor Application Kit

RapidNet IP 软件包

二进制安装程序

此软件包包含运行RapidNet IP应用程序所需的二进制文件、工具和文档。

下载二进制安装程序

源安装程序

此软件包包含源代码,可在RapidNet IP协议上开发应用。对于此软件,您需要填写《软件申请表》,并针对目标硬件和软件申请字段分别选择“超低功耗微控制器”和“RapidNet IP”。您将收到一封包含下载链接的电子邮件。

软件申请表
Brochure_RapidIP_340x240_01

手册:
Sub-GHz RapidNet IP 无线网络协议解决方案

ADI公司提供RapidNet IP协议,它是一个完整的点对多点无线网络解决方案,在sub-GHz全球区域频段范围内工作。了解更多有关此快速阅读手册中的解决方案规格和目标应用的信息。

查看手册