现在全部整合在一起了!

我们采用了凌力尔特的电源产品系列,并将其与 ADI 的电源管理产品相结合,为您带来最佳的电源。Power by Linear™ 如今是业界电源管理和转换产品及专门知识首屈一指的来源。

凭借 Power by Linear™,您就能依赖始终如一的质量、久经验证的可靠性、高性能、长生命周期、以及客户和工厂的支持。

ADI Power By Linear
HR White

一个新品牌但在解决最棘手的电源难题方面历史悠久。

PBL_brochure_imgPower by Linear™ 高性能模拟 IC 为汽车、电信、工业、医疗健康、计算、军事和高端消费电子市场中的电源管理和转换应用提供了高效的解决方案。我们的 IC 提供无与伦比的功率密度和软件设计仿真工具,以实现快速和准确的电源设计。

下载 Power By Linear 手册

HR White

支持您 – 我们的客户

我们会聆听您的需求和意见。由 ADI 和 LTC 提供且备受赞誉的设计工具、电路、参考设计和博客不仅会继续保留,还可以更好地在整个信号链中为您提供全面综合的支持。

这款免费的高性能 SPICE 仿真器、原理图捕获和波形观测器具有用于简化开关稳压器仿真的改进和模型。

下载 LTspice 及其他

ADI的Circuits from the Lab™ 为工程师提供了针对最严苛设计挑战 (包括电源) 的全方位解决方案。我们的EngineerZone™ 设计论坛 使您能够与我们的电源专家直接交流。另外,您也可以浏览我们的众多在线研讨会和视频。

在线研讨会: 了解电源系统管理

电源管理工具

LTpowerPlay® 是一个强大的开发环境,支持ADI 的电源系统管理 (PSM) 产品,包括 PMBus 电源系统管理器和集成 PSM 的 DC/DC 电源转换器。该软件支持许多不同的任务,包括离线模式 (没有硬件) 以便构建一个能够保存并在日后重新载入的多芯片配置文件。
The LTpowerCAD® design tool is a complete power supply design tool program that can significantly ease the tasks of power supply design and provides recommendations for component values and performance estimates specific to the user’s application with the μModule and monolithic DC/DC regulator products of Analog Devices. This guides the user through the entire design process reducing design effort and speeding up design time.

ADIsimPESIMetrix/SIMPLIS驱动,是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件。SIMetrix模式适合用来仿真通用非开关电路。它能完全兼容Pspice,用于工业标准SPICE模型中。SIMPLIS(仿真分段线性系统)模式可仿真开关电路的工作情况,相比标准SPICE极大地改善了稳定性、速度和精度。它尤为适合开关电源、PLLADC/DAC应用。

HR White

支持全部您所知道的产品

更多的好消息。我们将不会对任何产品进行更名,而且 电源管理网页将采用大家熟悉的 LTC 产品类别,以方便我们的 LTC 客户。请访问电源管理页面以查询所有的产品类别、参数搜索表和新的资源。

Power by Linear 电子快讯订阅邮件获取最新产品资讯