ADSP-CM41x混合信号控制处理器

ADSP-CM41x系列混合信号控制处理器旨在大幅简化系统设计,改进太阳能、能量储存和电动汽车基础设施应用的效率和安全性。 ADSP-CM41x控制处理器是电源控制器设计的一大突破,就太阳能和其它新兴能源应用而言,硬件集成达到了前所未有的水平。 通过减少对众多外部元件的需求,ADSP-CM41x不仅可以节省大量设计时间和成本,还提高安全性和精度。


ADSP-CM41x设计的核心是具有突破性的全新"独立双核"概念,可将双核安全冗余集成到单芯片中。 这样无需外部监控元件,可以节省大量设计时间和系统成本。 同样具有影响力的是板载集成优化的硬件加速器,可为处理器内核减负,并提高内核处理能力。 此外,部分型号提供板载电弧故障检测功能,不仅简化设计,还可以通过智能决策增强安全性,从而提高可靠性和精度。

Power-Conversion-PR-Image

特色产品

评估套件

ADSP-CM41x评估硬件将提供用于评估ADI ADSP-CM41x混合信号控制处理器系列的完整解决方案。 ADSP-CM41x系列与其他关键的信号链元件无缝集成,包括AD740x Σ-Δ模数转换器和采用iCoupler®隔离技术的ADuM413x系列隔离栅极驱动器。 其他计划的扩展板包括电弧故障检测传感器、模拟输入扩展器、电流检测板和安全扩展板。

欲了解有关ADSP-CM41x评估硬件的更多信息 联系我们


Pin-Diagram

了解更多