7B41隔离式电压或电流输入

简介

7b30-01-17B41是单通道信号调理模块,可对单极和双极电压输入进行接口、放大和滤波,并提供+1 V至+5 V或0 V至+10 V的受保护精度输出。7B41型号具有±0.02%(最大值)的非线性度和±0.1%(最大值)的精度(典型值±0.1%)。 为了在电气噪声环境中准确测量低电平信号,提供基于1500 V rms电流变压器的隔离,以及50/60 Hz下110 dB的共模抑制(CMR)和50/60 Hz下100 dB的正常模式抑制(NMR)。 7B41型号的额定电源电压为+24 V DC,可与其它7B系列输入模块混搭使用和热插拔,因此,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。

在7B41系列模块内

型号7B41的悬浮差分输入受到充分保护,最高可达240 V rms线路电压。单极10 KHz滤波器预调理输入信号,然后由低漂移差分输入放大器进行放大。幅度调制用于执行变压器隔离(1500 V rms输入-输入和电源)。隔离式前端电路电源由DC/DC转换器提供。输出部分包含四极低通滤波器(10KHz时为-3 dB)、缓冲放大器和功率振荡器。双极输出滤波器和后续的缓冲器确保在输出端提供低噪声、低阻抗(<1 Ω)信号,用以驱动最低2 kΩ的负载。



输入和输出范围

 7b40_fbd
 
图1. 7B41功能框图

7b30fcd 
 
图2. 7B41输入现场连接


输入类型
输出选项
±5V 至 ±50 V
+1 V 至 +5 V
0 V 至 +10 V



查看并订购型号

  型号 输入范围 输出范围
现在订购
7B41-01-1 0-10mV
1-5V
现在订购
7B41-01-2 0-10mV
0-10V
现在订购
7B41-02-1
0-100mV
1-5V
现在订购
7B41-02-2  +/-5V
0-10V
现在订购
7B41-03-1  +/-10V
1-5V
现在订购
7B41-03-2
0-1V
0-10V
现在订购
7B41-04-1
0-5V
1-5V
现在订购
7B41-04-2
0-5V
0-10V
现在订购
7B41-05-1
0-20V
1-5V
现在订购
7B41-05-2
0-20V
0-10V
现在订购
7B41-06-1
+/-20V
0-10V
现在订购
7B41-07-1  0-50V
1-5V
现在订购
7B41-07-2  0-50V  0-10V
现在订购
 7B41-08-1 +/-50V  1-5V
现在订购
 7B41-08-2  +/-50V 0-10V 










规格

7B41规格
(在+23℃±5°C和Vs = +24 V dc下的典型值)

说明
7B41 型号
范围1
标准范围
+/- 5V 至 +/- 50V
自定义范围
输出范围选择(RL > 2 kΩ)
1-5V 或 0-10V (1)
精度1
初始(+25°)
0.01%跨度(0.1%最大值)
非线性度2 +/-0.02% 最大值
输入失调与温度的关系 0.5uV/C
零抑制与温度的关系 0.002%Vz/C
跨度与温度的关系
±35 ppm/°C
输出失调与温度的关系 +/-0.001% 跨度
输入偏置电流 +/- 100 pA 
输入电阻
上电 >1M 欧姆
关断 >1M 欧姆
过载 >1M 欧姆
输出噪声
5 MHz 带宽 2mV 峰值
 10 Hz 至 100 kHz 带宽
1mV rms
 0.1 Hz 至 10 Hz 带宽
0.5uV 峰值
带宽, -3 dB 10 KHz (2)
输出上升时间,10%至90%跨度
40 us (2)
共模电压(CMV)
输入-输出和电源
1500 V rms 连续
共模抑制 (CMR) 
输入-输出和电源(50/60 Hz)
110 dB
正常模式抑制(50/60 Hz) 100 dB/dec >10 Khz (2)
输入保护 120 V rms, 连续
±35 V dc, 连续
输入瞬变保护 ANSI/IEEE C376.90.1-1989
IEEE-STD 472
IEC 255-4, II 级
输出电阻 < 1 欧姆
输出电压/电流限制
+/-12V, +/-14mA
电源
电压,额定性能
14-35Vdc
电流
20mA最大值
灵敏度
+/-0.0001%/%Vs
机械尺寸 1.663" x 2.11" x 0.563
(42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm)
重量  60 克
环境
温度范围
工作温度  -40°C 至 +85°C
存储温度  -40°C 至 +85°C
相对湿度,24小时
0至90%(+60°C非冷凝)
ESD灵敏度
 IEC 801-2, 等级 2
RFI耐受性 ±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) 3 ft

满足规格需要的加热时间约为10分钟。
1提供+/- 5V和+/- 10V输出范围作为自定义配置。
2可自定义带宽,上升和下降时间、NMR频率可能发生相应变化。
规格如有变更,恕不另行通知。