7B40隔离式电压或电流输入
7B40是单通道信号调理模块,可对单极和双极毫伏和电压输入进行接口、放大和滤波,并提供+1 V至+5 V或0 V至+10 V的受保护精度输出。7B40型号具有±0.02%(最大值)的非线性度和±0.1%(最大值)的精度(典型值±0.1%)。 为了在电气噪声环境中准确测量低电平信号,提供基于1500 V rms电流变压器的隔离,以及50/60 Hz下110 dB的共模抑制(CMR)和50/60 Hz下100 dB的正常模式抑制(NMR)。 7B40型号的额定电源电压为+24 V DC,可与其它7B系列输入模块混搭使用和热插拔,因此,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。
在7B40系列模块内
7B40型号的悬浮差分输入受到充分保护,最高可达120 V rms线路电压,单极10 KHz滤波器预调理输入信号,然后由低漂移差分输入放大器进行放大。幅度调制用于执行变压器隔离(1500 V rms输入-输入和电源),隔离式前端电路电源由DC/DC转换器提供,输出部分包含四极低通滤波器(10KHz时为-3 dB)、缓冲放大器和功率振荡器。四极输出滤波器和后续的缓冲器确保在输出端提供低噪声、低阻抗(<1 Ω)信号,用以驱动最低2 kΩ的负载。
![]() |
图1. 7B40功能框图 |
![]() |
图2. 7B40 输入现场连接 |
输入类型 | 输出选项 |
±10 mV 至 ±1 V | +1 V 至 +5 V 0 V 至 +10 V |
型号 |
输入范围 | 输出范围 | |
现在订购 |
7B40-01-1 | 0-10mV |
1-5V |
现在订购 |
7B40-01-2 | 0-10mV |
0-10V |
现在订购 |
7B40-02-1 |
0-100mV |
1-5V |
现在订购 |
7B40-02-2 | 0-100mV |
0-10V |
现在订购 |
7B40-03-1 | 0-1V |
1-5V |
现在订购 |
7B40-03-2 |
0-1V |
0-10V |
现在订购 |
7B40-06-1 |
+/-10mV |
1-5V |
现在订购 |
7B40-06-2 |
+/-10mV |
0-10V |
现在订购 |
7B40-07-1 |
+/-100mV |
1-5V |
现在订购 |
7B40-07-2 |
+/-100mV |
0-10V |
现在订购 |
7B40-08-1 |
+/-1V |
1-5V |
现在订购 |
7B40-08-2 | +/-1V | 0-10V |
7B40规格
宽带mV/V隔离式输入模块(在+25C和+24 Vdc下的典型值)
宽带mV/V隔离式输入模块(在+25C和+24 Vdc下的典型值)
说明 |
7B40 型号 |
范围1 |
|
标准范围 |
+/- 5mV 至 +/- 1V |
自定义范围 | 是 |
输出范围选择 (RL > 2 kΩ) |
1-5V 或 0-10V1 |
精度1 |
|
初始(+25°) |
0.01% 跨度 (0.1% 最大值) |
非线性度2 | +/-0.02% 最大值 |
输入失调与温度的关系 | 0.5uV/C |
零抑制与温度的关系 | 0.002%Vz/C |
跨度与温度的关系 |
±35 ppm/°C |
输出失调与温度的关系 | +/-0.001% 跨度 |
输入偏置电流 | +/- 100 pA |
输入电阻 | |
上电 | >1G 欧姆 |
关断 | >1G 欧姆 |
过载 | 200K 欧姆 |
输出噪声 |
|
5 MHz 带宽 | 2mV 峰值 |
10 Hz to 100 kHz 带宽 |
1mV rms |
0.1 Hz to 10 Hz 带宽 |
0.5uV 峰值 |
带宽, -3 dB | 10 KHz2 |
Output Rise Time, 10% to 90% Span |
40 us2 |
共模电压(CMV) | |
输入-输出和电源 |
1500 V rms 连续 |
共模抑制(CMR) |
|
输入-输出和电源(50/60 Hz) |
110 dB |
正常模式抑制(50/60 Hz) | 输入保护2 |
输入保护 | 120 V rms, 连续 ±35 V dc, 连续 |
输入瞬变保护 | ANSI/IEEE C376.90.1-1989 IEEE-STD 472 IEC 255-4, II级 |
输出电阻 | < 1 Ω |
输出电压/电流限制 |
+/-12V, +/-14mA |
电源 | |
电压,额定性能 |
14-35Vdc |
电流 |
20mA 最大值 |
灵敏度 |
+/-0.0001%/%Vs |
机械尺寸 | 1.663" x 2.11" x 0.563 (42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm) |
重量 | 60克 |
环境 | |
温度范围 | |
工作温度 | -40°C 至 +85°C |
存储温度 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度,24小时 |
0至90%(+60°C非冷凝) |
ESD灵敏度 |
IEC 801-2,等级2 |
RFI耐受性 | ±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
满足规格需要的加热时间约为10分钟。
1提供+/- 5V和+/- 10V输出范围作为自定义配置。
2可自定义带宽,上升和下降时间、NMR频率可能发生相应变化。
规格如有变更,恕不另行通知。
1提供+/- 5V和+/- 10V输出范围作为自定义配置。
2可自定义带宽,上升和下降时间、NMR频率可能发生相应变化。
规格如有变更,恕不另行通知。