7B39隔离式过程电流输出

简介

7b39-017B39是单通道信号调理电流输出模块,可对0 V至+10 V或+1 V至+5 V输入信号进行接口、隔离和滤波,并在0至850 Ω负载两端提供0 mA至20 mA或4 mA至20 mA隔离式过程电流输出。输出电流显示在7B系列背板输出螺丝端子板上。 7B39型号具有±0.02%(最大值)的非线性度和±0.1%(最大值)的精度(±0.01%典型值)。 7B39提供基于1500 V rms电流变压器的输出-输入及电源隔离,以及50/60 Hz下110 dB的共模抑制(CMR),以保持低电平信号在高噪声环境中的完整性。 7B39支持与其它7B系列模块之间的混搭使用和热插拔,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板 中的任何插槽。 7B39型号的额定电源电压为+24 V DC。

在7B39系列模块内

来自用户系统的输入信号经过缓冲,然后用于调制方波载波的幅度 调制信号通过信号变压器进行传输,经解调可提取初始输入电压信号。. This voltage is then 然后,通过双极低通100 Hz滤波器来滤波,经过缓冲转换至电流输出信号。标称+24 V DC模块电源电压为7B39的输入侧供电。 输入侧的振荡器提供调制器所用的方波载波信号,同时驱动电源变压器变压器次级端的信号用于解调器,同样转换为DC电压并为模块输出端的电路供电。7B39型号的悬空隔离式电流输出受到充分保护,最高可达120 V rms线路电压。


输入和输出范围


7b39_fbd 
 
图1. 7B39功能框图

7B37fcd 
 
图2. 7B39输入现场连接


输入类型 输出选项
0 V 至 +10 V
+1 V 至 + 5 V
0 mA 至 20 mA
4 mA 至 20 mA


查看并订购型号

  型号
输入范围 输出范围
现在订购
7B39-01 +1 V 至 +5 V
+4 mA 至 +20 mA
现在订购
7B39-02
0 V 至 +10 V
0 mA 至 +20 mA










规格

7B39规格
(在+23°C、±5°C和Vs = +24 V dc下的典型值)

说明
7B39 型号
输出范围 (RL = 0 Ω to 850 Ω)
标准范围
0 mA 至 20 mA or 4 mA 至 20 mA
(30 mA,最大值)
自定义范围
不可用*
输入范围
0 V 至 +10 V 或 +1 V 至 +5 V
精度1
初始(+25°C)
±0.01%跨度(±0.1%跨度,最大值)
非线性度2
±0.02%跨度,最大值
跨度与温度的关系
±25 ppm/°C
输出失调与温度的关系
跨度的±0.0035%/°C
输入电阻
上电
型号7B39-01 2 MΩ
型号7B39-02 40 kΩ
关断
30 kΩ,最小值
输出噪声
5 MHz 带宽
160 µA 峰值
10 Hz 至 100 kHz 带宽
4 µA 峰值
10 Hz 至 100 kHz 带宽
25 nA 峰值
带宽, -3 dB
100 Hz
输出上升时间,10%至90%跨度
3 ms
共模电压(CMV)
输出-输入和电源
1500 V rms 连续
共模抑制(CMR)
输出-输入和电源(50/60 Hz)
110 dB
输入保护
±35 V dc, 连续
120 V rms, 连续
输出瞬变保护
ANSI/IEEE C376.90.1-1989
IEEE-STD 472
IEC 255-4, II级
电源
工作电压范围
+14 V dc 至 +35 V dc
电流
+60 mA,最大值
灵敏度
Vs的±0.0001%/%
机械尺寸
1.663" x 2.11" x 0.563"
(42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm)
重量
60 克
环境
温度范围
工作温度 -40°C 至 +85°C
存储温度 -40°C 至 +85°C
相对湿度,24小时
0至90%(+60°C非冷凝)
ESD灵敏度
IEC 801-2, 等级 2
RFI耐受性
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft)

满足规格需要的加热时间约为10分钟。
* 联系厂家了解OEM要求。
1 包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
2 非线性度采用较佳拟合直线法计算。
规格如有变更恕不另行通知。