7B系列配件

I/O电缆

AC1394型号是一款3英尺扁平电缆,带有2个25引脚连接器插口,可将任何7B系列背板直接连接到数据采集板。
 
请联系客户服务中心 以了解AC1394型号的供货情况。
ac1394 
AC1394 型号

 

 

AC1393型号是可选6英寸扁平适配器电缆,包括25引脚连接器插口和26引脚连接器接头。 此电缆可将任何7B系列背板25引脚I/O连接器连接到26引脚电缆连接器(请参见AC1315型号)。

请联系客户服务中心以了解AC1393型号的供货情况。

 ac1393
 AC1393 型号

 

AC1315型号是2英尺扁平适配器电缆,包括26引脚连接器插口。 AC1315电缆与可选AC1324 螺纹连接端子接口板配合使用,将AC1324 26引脚连接器连接到AC1393适配器电缆,后者再直接连接到7B系列背板上提供的I/O系统连接器。
 ac1315
 AC1315 型号
现在订购
   

 

用户手册

可选的AC1399是一本完整的参考手册,提供有关设置7B系列子系统的详细信息。 它提供了每款背板, 的详细技术规格和原理图,并且列出了背板组件及其供应商;设计人员设计用户定制背板时,必须联系相关的供应商以获得额外零部件。 7B系列用户手册必须作为单独的一项进行订购或下载 (PDF).
 
 7b_series_manual
 AC1399 型号

电流转换电阻

AC1391型号是一款密封的250 Ω、0.1%、1/8瓦特10 ppm/°C 即插即用式电阻,当使用7B33型号输入测量过程电流时,它可将电流转换为电压。 AC1391可以直接安装在7B系列背板上。当使用7B32 型号来测量过程电流时,AC1391并不是必需的。

请联系 客户服务中心型号来测量过程电流时,AC1391并不是必需的。
ac1391
AC1391 型号 

模拟I/O用接口板

AC1324型号是一款可选的2.3英寸x 3.7英寸通用接口板,包括一个26引脚I/O连接器和26个I/O螺纹接线端子。 26引脚AC1324连接器直接连接 AC1315 电缆。 使用AC1393适配器电缆,它可以连接到7B系列7BP04-1、7BP08-1或7BP16-1型号背板,同时还提供螺纹连接端子,用于连接器的相互连接。 AC1324接口板既可以安装在AC1363机架安装套件的背面(应使用附带的支柱),也可以安装在快速轨道中。

请联系 客户服务中心以了解AC1394型号的供货情况。
ac1324 1394 型号

用户设计模块套件

可选的AC1397型号套件包括单独的7B模块空外壳和固定螺丝,让我们能够构建用户设计的7B类型模块。
 
请联系客户服务中心以了解 AC1397型号的供货情况。
ac1397
AC1397 型号 

安装套件 – 机架安装

AC1363 型号是一款可选的机架安装套件,可将7BP04-1、7BP08-1或7BP16-1背板安装在19英寸机架上,需要19英寸x 3.5英寸面积。 提供螺纹嵌件,使用4个螺丝就能安装三种背板中的任意一种。 AC1363附带提供了安装硬件。
 
ac1363
AC1363 型号
​现在订购