6B21隔离式、可现场配置的模拟输入
6B21是单通道信号调理模块,可提供数字控制的隔离式电流环路输出,分辨率达12位。 可选输出范围:0至20 mA或4 mA至20 mA过程电流。 可与6B系列输入模块 和 背板进行电气和机械兼容。 6B21从主电脑接收命令,将其转换为适合与阀门和执行器接口的隔离式过程电流。 6B21提供240 V rms的正常模式输出保护以及1500 V rms CMV隔离。 此外,实际流入电流环路的电流通过板载隔离式V/F(电压-频率)转换器读取。
软件配置
6B21可通过软件配置地址、输出范围、波特率、数据格式、校验和状态、压摆率和启动值。
所有可编程参数存储在模块的非易失性存储器中
在6B21内
板载微处理器通过RS-485端口与主机通信,用于交换命令和状态信息。内置EEPROM存储校准常数和配置信息微处理器也通过光隔离串联接口来控制DAC。D/A转换器通过保护性V/I(电压至电流)转换器来驱动电流环路。 输出监控器是V/F转换器,频率与环路电流成比例。 此可变信号频率通过光隔离器反馈至微处理器。 然后,微处理器调节频率信号,并将电流回读数据返回主机。 DC/DC转换器通过+5 V DC电源产生25 V DC,为电流环路和输出电路供电。
![]() |
图1. 6B21功能框图 |
![]() |
图2. 6B21现场连接图 |
输出范围 |
通信 |
0 至 20 mA 4 mA 至 20 mA |
RS-485接口 |
压摆率 (软件可配置) |
立刻改变 |
0.126 mA/秒 |
0.250 mA/秒 |
0.500 mA/秒 |
1mA/秒 |
2 mA/秒 |
4 mA/秒 |
8 mA/秒 |
16 mA/秒 |
32 mA/秒 |
64 mA/秒 |
128 mA/秒 |
范围说明 (软件可配置) |
精度 (典型值) |
精度 (最大值) |
0 mA 至 20 mA |
±0.02 % FSR |
±0.05 % FSR |
4 mA 至 20 mA |
±0.02 % FSR |
±0.05 %FSR |
6B21规格
(在+25°C和Vs = +5 V dc下的典型值)
规格如有变更恕不另行通知。
(在+25°C和Vs = +5 V dc下的典型值)
说明 |
型号6B21 |
输出,软件可选 |
|
电流,工作范围 |
0 mA 至 20 mA 或 4 mA 至 20 mA |
电流,超量程 |
+2 mA ±200 µA |
负载电阻 | 0 至 750 Ω |
通信 |
|
协议 | RS-485 |
波特率,软件可选 |
300K, 600K, 1.2K, 2.4K. 9.6K, 19.2K |
输出电流 | |
初始精度 |
|
输出失调 |
±5 µA (±15 µA最大值) |
范围 |
满量程范围 (±0.05%,最大值) |
精度与温度的关系 | |
输出失调电流 | ±1 µA/°C |
增益 | ±50 ppm/°C |
分辨度 | ±0.02% Full Scale Range |
Nonlinearity | ±0.02%满量程范围 |
输出噪声,0.1 Hz 至 100 Hz 带宽 | 1 µA峰-峰值 |
带宽,-3 dB | 3 Hz |
转换速率 |
100个样本/秒 |
设置时间 | 1 ms to ±0.1%满量程范围 |
输出压摆率 | |
软件可选(11二进制范围) |
0.125 mA/秒至128 mA/秒 |
共模电压 (CMV) | |
输出至输入和电源 |
1500 V rms 连续 |
共模抑制比 (CMR) |
|
输出至输入和电源@60 Hz |
108 dB |
输出保护 | 240 V rms, 连续 |
输出瞬变保护 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
输出回读 | |
初始精度(+25°C) |
|
输出失调电流 |
±100 µA |
范围 | 满量程范围 |
精度与温度的关系 | |
精度与温度的关系 | ±5 µA/°C |
增益 | ±200 ppm/°C |
分辨度 | 满量程范围 |
非线性度 | 非线性度 |
电源 | |
工作电压 | +5 V dc ±5% |
电压,最大安全限值 |
+6.5 V dc |
电流 |
+250 mA |
机械尺寸 | 2.3" x 3.1" x 0.79" (58.4 mm x 78.7 mm x 19.1 mm) |
环境 | |
温度范围 | |
额定性能 |
-25°C 至 +85°C |
工作温度 |
-25°C 至 +85°C |
存储温度 |
-40°C 至 +85°C |
相对湿度 | 0至95%(+60℃非冷凝) |
规格如有变更恕不另行通知。