5B39隔离电流输出

在5B39内部
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。 信号变压器的输出侧的解调器恢复初始信号,接着予以滤波并通过电流(V-I)转换器输出级将转换为精密电流输出。 输出保护使5B39可以承受高达240 V rms电源线路的意外连接而不受损坏,同时隔离计算机侧电路。 此外,5B39支持与所有5B系列模块之间的混搭使用和热插拔,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。
用于DAC应用的采样保持
用于DAC应用的采样保持
在采用每通道一个DAC的应用中,不使用5B39的采样保持功能,同时,写入使能输入应设置为低,使之能够接地至电源共模电压(在5B01和5B08 背板上)。 然后,模块电流输出便可以采样输入信号。
产生电压输出信号
5B39-04和5B39-03的0至20 mA输出,通过在模块的输出端子上连接500 Ω转换电阻,可以产生0至+10 V输出。 使用这一方法必须谨慎,因为输出缺少真正电压源的低阻抗。 这意味着,相对于转换电阻的负载阻抗的容差和尺寸可能带来严重误差。 例如,负载阻抗 < 500 kΩ可能产生< 0.1%的误差。
![]() |
图1. 5B39功能框图 |
![]() |
图2. 5B39输入现场连接 |
输入范围 |
![]() |
0 至 +5 V 或 -5 至 +5 V |
|
输出范围 |
|
4 至 20 mA 或 0 至 20 mA |
|
(在+25°C和Vs = +5 V dc下的典型值)
说明 | 5B39 型号 |
输入范围 |
|
输入电压范围 |
0 V至+5 V或-5 V至+5 V |
输入,无损坏 | -10 V 至 +10 V, 最大值 |
输入电阻 | 10 MΩ |
输出范围 | |
标准范围 |
4 mA至20 mA或0 mA至20 mA |
自定义范围 | 不可用 |
输出超量能力 |
10% |
输出负载电阻范围 |
0 至 650Ω (Vs > +4.75 V) 0 至 750 Ω (Vs > +4.95 V) |
电压输出保护 | 连续短路至地
|
故障下输出 |
26 mA,最大值 |
输出保护 |
|
正常模式,连续 |
240 V rms,最大值 |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
精度1 | |
初始(+25°C) |
±0.05%跨度 |
非线性度 |
±0.05%跨度 |
零点与温度的关系 |
±0.5 µA/°C |
跨度与温度的关系 |
读数的±0.002%/°C |
噪声 |
|
输出纹波,100 Hz 带宽 |
30 µA峰-峰值 |
带宽,-3 dB | 400 Hz |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
2 ms |
共模电压(CMV) |
|
输出至输入和电源 |
1500 V rms,最大值 |
输入至电源,连续2 |
±1 V,最大值 |
输出瞬变保护 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
共模抑制(CMR) | |
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz |
100 dB |
正常模式抑制(NMR) |
-3 dB (400 Hz) |
采样保持 | |
输出下降率 |
80 µA/s |
采集时间 |
50 µs |
采样保持使能控制 |
|
最大逻辑"0" |
+1 V |
最小逻辑"1" |
+2.5 V |
最大逻辑"1" |
+36 V |
输入电流"0" |
1.5 mA |
电源电压 |
+5 V ±5% |
电源电流 |
170 mA |
电源灵敏度,RTI |
±0.25µA/Vs% |
机械尺寸 |
2.275" x 2.375" x 0.595" (57.8 mm x 59.1 mm x 15.1 mm) |
环境 |
|
温度范围 |
|
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
工作温度 | -40°C 至 +85°C |
存储温度 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度 |
0至93%(+40℃非冷凝) |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
1包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
2 包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。