3B40/3B41隔离式宽带电压输入

3B系列自定义范围调整程序
外部可编程版本,3B40-00和3B41-00型号,可让用户使用可选的即插即用式AC1310范围调整卡配置特殊输入范围,范围调整卡包含用户提供的电阻以确定零点和跨度。为了便于选择电阻,Windows®程序,3B-CUSTOM, 根据用户需要的输入/输出范围来计算电阻值。
在3B40和3B41模块内
斩波稳定低漂移(±1µV/°C)输入放大器确保长期稳定性。在放大器输入端,从输入信号中减去稳定的零电平输入电压以设置零电平值。零抑制可超过输入范围的100%。 这非常适合需要对输入信号的选定部分进行高分辨率测量的扩展坐标应用。为了方便用户,零点和跨度可由工厂配置,以满足自定义范围需求(3B40-CUSTOM和3B41-CUSTOM型号),或者可以通过将用户提供的电阻插入可选的AC1310即插即用式范围调整卡来进行外部编程(3B40-00和3B41-00型号)。10 kHz截止频率(-3dB)的内部滤波由两极巴特沃兹滤波器确定。
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。 现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。 信号变压器计算机侧的解调器恢复初始信号,接着予以滤波和缓冲以提供低噪声、低阻抗的输出电压;此输出还驱动电压至电流(V/I)转换器以提供同步电流输出,实现接口通用性。
![]() |
|
图1. 3B40/3B41功能框图 |
|
![]() |
![]() |
图2. 3B40输入现场连接 |
图3. 3B41输入现场连接 |
输入类型 |
双路输出 |
3B40: ±10 mV 至 ±1 V |
-10 V 至 +10 V 或 0 至 +10 V |
3B41: ±1 V 至 ±10 V |
0 至 20 mA 或 4 mA 至 20 mA |
型号 | 输入范围 | 输出范围1 | |
现在订购 | 3B40-00 |
外部 可编程2 |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B40-01 |
-10 mV 至 +10 mV |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B40-02 |
-50 mV 至 +50 mV |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B40-03 | -100 mV 至 +100 mV |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B40-自定义 |
* | * | |
现在订购 | 3B41-00 | 外部可编程2 |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B41-01 | -1 V 至 +1 V |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B41-02 | -5 V 至 +5 V |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B41--03 | -10 V 至 +10 V |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B41-自定义 | * | * |
1利用附送的跳线,用户可将输出电流范围设置为4 mA至20 mA。
2需要AC1310范围调整卡
* 可自定义输入/输出范围。 参见 配置指南.
(在+25°C、±15 V直流和+24 V直流电源下的典型值)
说明 | 3B30型号 | 3B31型号 |
输入范围 |
||
标准范围 |
±10 mV 至 ±1 V | ±1 mV 至 ±10 V |
自定义范围 |
±5 mV 至 ±1 V | ±0.5 V 至 ±20 V |
输出范围 |
||
电压 (RL > 2 kΩ) |
-10 V to +10 V |
* |
电流(RL = 0 至 850 Ω)1 |
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA |
* |
最大电流输出跨度 |
0 mA 至 31 mA |
* |
精度2 | ||
精度 |
±0.1%跨度 |
* |
非线性度2 |
±0.02%跨度 |
* |
稳定性与温度的关系 |
||
电压输出 |
||
输入零 | ±2 µV/°C (RTI) |
±10 µV/°C (RTI) |
输出零 | ±25 µV/°C (RTI) |
* |
跨度 |
读数的±25 ppm/°C |
* |
零点和跨度调节范围4 | 跨度的±5% |
* |
输入偏置电流 t |
=5 nA |
* |
输入电阻 |
200 M Ω |
250 kΩ |
噪声 |
||
输入,10 MHz带宽 |
5 µV rms |
* |
输出,纹波和噪声 |
25 mV峰值至峰值 | * |
带宽,-3 dB | 10 kHz |
* |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
55 µs |
* |
共模电压(CMV) | ||
输入至输出,连续 |
±1500 V峰值,最大值 |
* |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
* |
共模抑制 (CMR) | ||
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz | 100 dB | 85 dB |
输入保护 |
||
连续 |
220 V rms,最大值 |
* |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 | * |
电压输出保护 | 连续短路至地 |
* |
电流输出保护 |
130 V rms,连续 |
* |
电源电压5 |
||
±15 V 直流电源 |
||
额定工作电压 | ±(11.5 V dc 至 16.5 V dc) |
* |
电流 | ±10 mA |
* |
灵敏度 | ±0.01% span/V |
* |
+24 V直流环路电源 |
||
额定工作电压 | +12 V dc 至 +30 V dc |
* |
电流 | +27 mA @ lout = 20 mA |
* |
灵敏度 | ±0.0002%跨度/V |
* |
机械尺寸 |
3.15" x 3.395" x 0.775" (80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm) |
* |
环境 |
||
温度范围 |
||
温度范围 | -25°C 至 +85°C |
* |
存储温度 | -55°C 至 +85°C |
* |
相对湿度,24小时 |
0至95%(+60°C非冷凝) |
* |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
* |
* 规格与3B40型号相同。
1 对于0至20 mA范围,典型最小输出电流是10 µA。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
3相对于电压输出。
4利用AC1310范围调整卡,3B40-00和3B41-00型号提供宽范围的自定义零抑制和跨度。
5驱动最高850Ω的电流输出负载需要+24 V直流环路电源。 如果电流输出负载不大于400Ω,+15 V直流环路电源即足够。 若仅使用电压输出,则无需环路电源。
规格如有变更恕不另行通知。