3B34隔离式线性化RTD输入

3B系列自定义范围调整程序
外部可编程版本,3B34-00型号,可让用户使用可选的即插即用式AC1310范围调整卡配置特殊输入范围,范围调整卡包含用户提供的电阻以确定零点和跨度。为了便于选择电阻,Windows®程序,3B-CUSTOM,根据用户需要的输入/输出范围来计算电阻值。
在3B34模块内
差分斩波稳定低漂移输入放大器确保稳定增益和长期稳定性。这样可以确保使用超低RTD激励电流来更小化自热并保持测量精度。用于铂和镍RTD的250 µA激励电流和用于铜RTD的1 mA 激励电流用于创建一个输入电压至3B34。 对于三线RTD,激励电流流过第三个RTD引脚以消除引线电阻效应,精度为±0.02°C/Ω。内部多极低通滤波带3-Hz截止频率(-3dB),强化在50/60 Hz时的正常模式和共模弹出,实现在高电气噪声中的小信号精密测量。现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。信号变压器计算机侧的解调器恢复初始信号,接着予以滤波和缓冲以提供低噪声、低阻抗的输出电压;此输出还驱动电压至电流(V/I)转换器以提供同步电流输出,实现接口通用性。
![]() |
图1. 3B34功能框图 |
![]() |
图2. 3B34输入现场连接 |
输入类型 |
输入类型 |
100 Ω铂RTD |
0 至 +10 V |
10 Ω 铜 RTDs |
4 至 20 mA 或 0 至 20 mA |
120 Ω 镍 RTDs |
型号 | RTD 传感器 (2-, 3-, 或 4线) |
输入范围 | 输出 范围1 |
|
现在订购 | 3B34-00 |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
外部可编程2 | 0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-01 |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
-100°C 至 +100°C | 0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-02 | 100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
0°C 至 +100°C |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-03 |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
0°C 至 +200°C |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-04 |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
0°C 至 +600°C |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B20-Custom |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
* | * |
1利用附送的跳线,用户可将输出电流范围设置为4 mA至20 mA。
2需要AC1310 范围调整卡
*可自定义输入/输出范围。 参见配置指南。
型号 | RTD传感器 (2或3线) |
输入范围 | 输出 范围1 |
|
现在订购 | 3B34-C-00 |
10 Ω 铜, (alpha) = 0.004274 |
外部可编程2 | 0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-C-01 |
10 Ω 铜, (alpha) = 0.004274 |
0°C 至 +120°C (10Ω @ 0°C) |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-C-02 | 10 Ω 铜, (alpha) = 0.004274 |
0°C 至 +120°C (10Ω @ +25°C) |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B34-Custom |
10 Ω 铜, (alpha) = 0.004274 |
* | * |
(在+25°C、±15 V直流和+24 V直流电源下的典型值)
说明 | 型号3B34 |
输入范围 |
|
标准范围 |
见型号表 |
自定义范围 |
-200°C 至 +850°C (100Ω 铂; 2-, 3 或 4线) -80°C 至 +350°C (120Ω 镍; 2-, 3 或 4线) -100°C 至 +260°C (10Ω 铜; 2- 或 3线) |
输出范围 |
|
电压 |
0 V 至 +10 V (RL > 2 kΩ) |
电流 |
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA (RL = 0 至 850Ω)1 |
最大电流输出跨度 |
0 mA to 31 mA |
精度2 | |
初始(+25°C) |
±0.1% 跨度 |
非线性度3 |
±0.05% 跨度 |
稳定性与温度的关系 |
|
电压输出 |
|
零 | ±0.02°C/°C |
跨度 | 读数的±25 ppm/°C |
电流输出4 |
|
零 | 跨度的±25 ppm/°C |
跨度 | 读数的±25 ppm/°C |
零点和跨度调节范围5 |
跨度的±5% |
输入偏置电流 |
+3 nA |
输入电阻 |
15 MΩ |
噪声 |
|
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽 |
0.2 µV rms |
输出,100 kHz带宽 |
50 µV rms |
带宽,-3 dB |
3 Hz |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
200 ms |
共模电压(CMV) | |
输入-输出,连续 |
±1500 V 峰值, 最大值 |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
共模抑制 (CMR) | |
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz | 160 dB |
正常模式抑制,50/60 Hz | 60 dB |
传感器激励电流 |
|
100 Ω Pt, 120 Ω Ni |
0.25 mA |
10 Ω Cu |
1.0 mA |
引脚电阻效应 | |
100 Ω Pt, 120 Ω Ni |
±0.02°C/Ω |
10 Ω Cu |
±0.2°C/Ω |
输入保护(包括激励电路) |
|
连续 |
220 V rms 最大值 |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
电压输出保护 | 连续短路至地 |
电流输出保护 |
130 V rms,连续 |
电源电压6 |
|
±15 V 直流电源 |
|
额定工作电压 | -25°C 至 +85°C |
电流 | ±10 mA |
灵敏度 | ±0.01% 跨度/V |
+24 V dc 直流环路电源 |
|
额定工作电压 | +12 V dc 至 +30 V dc |
电流 | +27 mA @ lout = 20 mA |
灵敏度 | ±0.0002%跨度/V |
机械尺寸 |
3.15" x 3.395" x 0.775" (80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm) |
环境 |
|
温度范围 |
|
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
存储温度 | -55°C 至 +85°C |
相对湿度,24小时 |
0至95%(+60°C非冷凝) |
RFI耐受性 |
RFI耐受性 |
1 对于0 mA至20 mA范围,典型最小输出电流为10 µA。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
3线性合规性误差是±0.05%。
4相对于电压输出。
5利用AC1310范围调整卡,3B30-00和3B31-00型号提供宽范围的自定义零抑制和跨度。
6驱动最高850Ω的电流输出负载需要+24 V直流环路电源。 如果电流输出负载不大于400Ω,+15 V直流环路电源即足够。 若仅使用电压输出,则无需环路电源。
规格如有变更恕不另行通知。