3B系列电源

简介


ADI公司的AC/DC电源系列为系统设计师提供了一种可靠、易用的低成本解决方案来为3B系列信号调整子系统供电。 这些模块提供高精度、短路保护、稳压输出,具有极低的噪声和纹波特性。 使用随附的安装夹和硬件,可以把所有电源直接安装在3B系列背板上,包括3B01、3B02和3B03型。
 Model AC1301
AC1301 型
立即订购

特性

  • Family of AC/DC Supplies
  • Mountable Directly on Backplane Using Supplied Hardware
  • Current Limit Short Circuit Protection
  • Low Output Ripple and Noise
  • Excellent Line and Load Regulation Characteristics
  • Free-Air Convention Cooling: No external Heat Sink Required

背板供电选项

用户可以选择多种背板供电选项。 3B系列子系统可以采用AC/DC电源或DC/DC转换器(直接安装到背板上),也可采用外部±15 V DC和+24 V DC电源。 通过总线将电源电压传递给背板上的所有信号调理器。 +24 V DC电压作为所有模块电流输出的环路电源。 电源电流为实际使用模块的函数—见下表。

3B系列模块电流要求

如果+24 V DC和±15 V DC都是从外部源供电,则必须满足所需数量模块的电源要求。

如果用户选择用+15 V电源替代+24 V DC,作为模块电流输出—环路电源,则来自AC/DC电源的+15 V DC电源可以绑定到连接器P3上的环路电源上。 在这种安排下,所有模块电流输出上的负载电阻均限为400 Ω>最大值;采用+24 V DC电源电压时,负载电阻增至850Ω(最大值)。

型号 +15 V直流电流 -15 V直流电流 +24 V直流电流
3B16 45 mA
10 mA
27 mA
3B171
65 mA
65 mA
27 mA
3B18
50 mA
15 mA
27 mA
3B20
10 mA
10 mA
27 mA
3B30
10 mA
10 mA
27 mA
3B31
10 mA
10 mA 27 mA 
3B32
10 mA
10 mA 27 mA
3B34
10 mA
10 mA 27 mA
3B37
12 mA
10 mA
27 mA
3B39 5 mA
5 mA
35 mA
3B40 10 mA
10 mA
27 mA
3B41 10 mA
10 mA
27 mA
3B42 10 mA
10 mA
27 mA
3B43 10 mA
10 mA
27 mA
3B44 10 mA
10 mA
27 mA
3B45 16 mA
16 mA 27mA
3B46 19 mA
19 mA 27mA
3B47 16 mA
14 mA
不适用

13B17型模块一般需要40 mA ±5 mA,作为LVDT/RVDT驱动电流。
LVDT/RVDT的电源电流为LVDT/RVDT rms电流的75%。


选择电源

ADI公司提供的以下电源的工作温度范围为-25°C至+70°C。 有关各电源的更多详情,请参阅电源技术规格表

AC1301型是一款AC/DC双输出、±15 V DC电源,提供±350 mA的电流;利用随附的安装夹和硬件安装于背板上。

AC1307是一款AC/DC三通道输出、+15 V DC、-15 V DC和+24 V DC电源,分别提供+800 mA、-225 mA和+350 mA电流。 使用附送的硬件,可以将AC1307安装在背板上。
 Model AC1307
AC1307 型
立即订购


3B系列电源规格

(+25°C和标称输入电压条件下的典型值)

说明 AC1301型 AC1307型
类型 AC/DC
AC/DC
输入电压范围
105 V rms 至 125 V rms  105 V rms 至 125 V rms
频率
50 Hz 至 250 Hz
50 Hz 至 400 Hz
输出电压
±15 V dc
+15 V dc/-15 V dc/+24 V dc
输出电压
±350 mA
+800 mA/-255 mA/+350 mA
短路保护2
限流 限流
电压精度
±1%, max.
±5% 最大值.
(±15 V dc 输出)
+20 V dc 最小值. 至
+32 V dc 最大值.
电压精度
±0.02%/°C
±0.05%/°C
电压调整率
±0.02% 最大值.
±0.1%
负载调整率
±0.02% 最大值.
±0.1%
纹波和噪声
0.5 mV rms, 最大值.
±20 mV pk-pk(±15 V dc输出)
1 V峰峰值(+24 V dc输出)
击穿电压
2500 V rms, 最小值.
1500 V rms, 最小值.
开关频率 不适用 不适用
工作温度范围
-25°C 至 +70°C
-25°C 至 +70°C
存储温度范围
-25°C 至 +85°C
-25°C 至 +85°C
冷却
自由空气对流
自由空气对流
可安装在PC上
封装
螺纹安装嵌件
四个,#4-40 x 0.15"深
两个,#6-32支柱


1+24 V dc输出精度: +20 V dc(最小值),低线路和满载;+32 V dc(最大值),高线路,20 mA负载。

2可以承受较大过载,包括直接短路。 应避免长时间运行,因为这种情况下温度会快速升高。

技术规格若有变更,恕不另行通知。