3B系列自定义配置范围

订购示例:
型号: 3B16-自定义
输入范围: +10 mV 至 +120 mV
输出范围: -10 V 至 +10 V
3B16-自定义(应变计/称重传感器输入)
电桥类型 灵敏度  输出范围选项
全桥 1 mV/V 至 30 mV/V
(范围: ±10 mV 至 ±300 mV)
单极性 (0 V 至 +10 V)
双极性 (-10 V 至 +10 V)
其它(请联系工厂)

注:
1 - 电桥激励电压设置为+10.0 V,不可更改。
2 – 标准带宽为3 Hz,不可更改。
3 – 3B16型为不平衡电桥提供多种零抑制。
订购示例:
型号: 3B17-自定义
激励电压: 5 V rms
激励频率: 2 kHz
输出范围: -10 V 至 +10 V
3B17-自定义(LVDT/RVDT 传感器输入)
类型  激励电压  激励频率 输出范围选项
4-, 5-, 6线 Vexc = 1 V rms 至 5 V rms
Vexc频率 = 1 kHz至10 kHz
单极性(不可用)
双极性 (-10 V 至 +10 V)
其它(请联系工厂)

注: 3B17带宽为100 Hz,可在工厂配置为100 Hz至1/10激励频率。
订购示例:
型号: 3B18-自定义
灵敏度: 1.5mV/V(±15 mV输入范围)
输出范围: -10 V 至 +10 V
3B18-自定义(应变计/称重传感器输入)
电桥类型 灵敏度 输出范围选项
全桥 1 mV/V 至 30 mV/V
(范围 ±10 mV 至 ±300 mV)
单极性(不可用)
双极性 (-10V 至 +10V)
其它(请联系工厂)

注: 用户通过开关可选择+10.0 V或+3.33 V的电桥激励。
3B18带宽为20 kH,可在工厂配置为: 100 Hz至20 kHz。
订购示例:
型号: 3B20-自定义
激励电压 10 V rms
激励频率: 2 kHz
灵敏度: 1.5 mV/V(15 mV rms输入范围)
输出范围: -10 V 至 +10 V
 3B20-自定义(交流应变计/扭矩传感器输入)
电桥类型 灵敏度  激励电压/频率 输出范围选项
全桥 0.75 mV/V 至 15 mV/V
(范围: 1.5 mV rms 至 150 mV rms)
Vexc = 2 V rms 至 10 V rms
Vexc freq. =1 kHz 至 10 kHz
单极性(不可用)
双极性 (-10 V 至 +10 V)
其它(请联系工厂)

注: 3B20带宽为100 Hz,可在工厂配置为100 Hz至1/10激励频率。
订购示例:
型号: 3B30-自定义
输入范围: -5 mV 至 +160 mV
输出范围: 0 至 +10 V
3B30-自定义(mV输入 – 3 Hz带宽)
输入范围限制 输出范围选项 输出范围选项
±5 mV 至 ±500 mV 单极性 (0 至 +10 V)
双极性 (-10 V 至 +10 V)
其它(请联系工厂)
3 Hz (无法更改)

订购示例:
型号: 3B31-自定义
输入范围: -1.5 V 至 +10 V
输出范围: -10 V 至 +10 V
 3B31-自定义(V输入 – 3 Hz带宽)
输入范围限制 输出范围选项 输出范围选项
±0.5 V 至 ±20 V 单极性 (0 至 +10 V)
双极性 (-10 V 至 +10 V)
其它(请联系工厂)
3 Hz (无法更改)

订购示例:
型号: 3B32-自定义
输入范围: 2 mA 至 18 mA
输出范围: 0 V 至 +10 V
 3B32-自定义(mA输入 – 3 Hz带宽)
输入范围限制 输出范围选项 输出范围选项
0 至 20 mA 单极性 (0 至 +10 V)
双极性 (-10 V 至 +10 V)
其它(请联系工厂)
3 Hz (无法更改)

订购示例:
型号: 3B34-自定义
输入传感器: 100 Ω铂,alpha = 0.00385
输入范围: -120°C to +645°C
输出范围: 0 to +10 V
3B34-自定义(RTD输入)
输入范围限制 输出范围选项 输出范围选项
100 Ω 铂 (alpha) = 0.00385 -200°C 至 +850°C
单极性 (0 V 至 +10 V)
双极性 (你可用)
其它(请联系工厂)

100 Ω 铂 (alpha) = 0.003916
-200°C 至 +850°C
10 Ω 铜 (alpha) = 0.004274
-100°C 至 +260°C
120 Ω 镍 (alpha) = 0.00672
-80°C 至 +320°C

注: 所有3B34输入模块的带宽固定为3 Hz,不可更改。
订购示例:
型号: 3B37-自定义
输入传感器: J型热电偶
输入范围: -250°C 至 +1200°C
输出范围: 0 V 至 +5 V
3B37-自定义(热电偶输入)
TC传感器类型 输入范围限制 输出范围选项
J, K, T, E, R, S, B, N
±5 mV 至 ±500 mV
单极性 (0 至 +10 V)
双极性 (-5 V 至 +5 V)
其它(请联系工厂)

注: 所有3B37输入模块的带宽固定为3 Hz,不可更改。
订购示例:
型号: 3B40-自定义
输入范围: -5 mV 至 +50 mV
输出范围: 0 V 至 +10 V
3B40-自定义(mV输入 – 10 Hz带宽)
输入范围限制 输出范围选项 带宽
±5 mV 至 ±500 mV
单极性 (0 V 至 +10 V)
双极性 (-10 V 至 +10 V)>
其它(请联系工厂)
10 kHz (见注释)

注: 3B40带宽可在工厂配置为10 kHz至100 Hz最小值。
订购示例:
型号: 3B41-自定义
输入范围: -1.5 V 至 +15.5 V
输出范围: -10 V 至 +10 V
3B41-自定义(V输入 – 10 Hz带宽)
输入范围限制 输出范围选项 带宽
±0.5 V 至 ±20 V
单极性 (0 V 至 +10 V)
双极性 (-10 V 至 +10 V)
其它(请联系工厂)
10 kHz (见注释)

注: 3B41带宽可在工厂配置为10 kHz至100 Hz最小值。
订购示例:
型号: 3B42-自定义
输入范围: 50 mV rms 至
150 mV rms
输出范围: 0 V 至 +10 V
3B42-自定义(AC正弦波输入 – 低电平)
输入范围限制 输出范围选项 带宽
20 mV rms 至 1 V rms
单极性 (0 V 至 +10 V)
>双极性(不可用)
其它(请联系工厂)
3 Hz (无法更改)
(响应时间 = 200 ms)

订购示例:
型号: 3B43-自定义
输入范围: 0 V rms 至 35 V rms
输出范围: 0 V 至 +10 V
3B43-自定义(AC正弦波输入)
输入范围限制 输出范围选项 带宽
1 V rms 至 50 V rms
(Vfreq = 50 Hz 至 400 Hz)
单极性 (0 V 至 +10 V)
双极性 (不可用)
其它(请联系工厂)
3 Hz (无法更改)
(响应时间 = 200 ms)


订购示例:
型号: 3B44-自定义
输入范围: 10 V rms 至 450 V rms
输出范围: 0 V 至 +10 V
3B44-自定义(AC正弦波 – 高电平输入)
输入范围限制 输出范围选项 带宽
50 V rms 至 550 V rms
(Vfreq = 50 Hz 至 400 Hz)
单极性 (0 V 至 +10 V)
双极性 (不可用)
其它(请联系工厂)
3 Hz(无法更改)
(响应时间 = 200 ms)


订购示例:
型号: 3B45-自定义
输入范围: 10 Hz 至 50 Hz (范围 = 40 Hz)
输出范围: 0 V 至 +10 V
3B45-自定义 (频率输入)
输入范围限制(下限) 输入范围限制(上限) 输出范围选项
25 Hz
1100 Hz
单极性 (0 至 +10 V)
双极性 (-10 V 至 +10 V)
其它(请联系工厂)


订购示例:
型号: 3B46-自定义
输入范围: 200 Hz 至 15 kHz (范围 = 14.8 kHz)
输出范围: 0 V 至 +10 V
3B46-自定义(频率输入)
输入范围限制限制(下限) 输入范围限制(上限) 输出范围选项
520 Hz
25 kHz
单极性 (0 V 至 +10 V)
双极性 (-10 V 至 +10 V)
其它(请联系工厂)

订购示例:
型号: 3B47-自定义
输入传感器: J型热电偶
输入范围: -250°C 至 +1200°C
输出范围: 0 V 至 +10 V
3B47-自定义(热电偶输入、线性化输出)
TC传感器类型 输入范围限制 输出范围选项
J, K, T, E, R, S, B
±5 mV 至 ±500 mV
单极性 (0 V 至 +10 V)
双极性/其他(不可用)