3B Series Configuration Guide

简介

3B Series Signal Conditioning I/O Subsystem3B系列信号调理I/O子系统将模拟信号从传感器和转换器传输至高水平数据采集、监控和/或控制系统。 该系统设计用于直接连接模拟信号,如热电偶、RTD、交流和直流应变计、扭矩传感器输出、频率输入、LVDT、毫伏和电压输入,以及过程电流信号。 3B系列子系统将这些模拟输出转换为与高电平模拟I/O子系统兼容的标准模拟输入。

本指南包含3B系列产品的配置和订购信息。 订购时,需考虑的内容包括:系统配置, 模块范围配件.

Configuring 3B Series Systems

对于自行设计背板的用户,唯一需要的配置是选择适合应用的3B系列模块。

对于使用ADI公司设计背板的用户,需要选择以下一个或多个器件来完成模块配置:


还提供配件帮助您配置3B系列系统。

下面介绍如何选择3B系列系统器件。

选择模块

配置这种子系统需选择应用所需的3B模块(RTD、热电偶等)的类型和数量。 每个3B系列模块支持多个标准范围,这些范围通过模块编号后缀表示(例如,3B32-02是一个电流输入模块,其输入范围是0-20 mA)。 需要特殊范围模块的3B用户可通过以下任一方式满足需求:

通过即插即用型AC1310范围调整卡对模块进行范围调整。 订购带-00后缀的3B模块(外部可编程)和AC1310,用户提供的电阻用于确定模块的零和区间范围。 (电阻选择如3B系列用户手册或3B-CUSTOM程序软件中所述)

订购ADI公司预配置的特殊范围模块。 订购预配置模块时,请在"-自定义"后缀注明所需的模块类型,及所需范围(例如:3B34-自定义,范围: +500°C至+600°C或3B37-自定义、K型,0至+1000°C)。 如需"-自定义"3B模块选择和订购帮助,请参考以下示例。定制范围型号需收取额外费用。

通过AC1350 AC1351空模块外壳构建自己的自定义功能3B模块。

有关特定3B系列模块的更多信息,请从现有3B系列模块中选择相应模块。

选择背板

ADI公司提供三种背板: 4通道、8通道和16通道版本。 背板的每个通道包含用于热电偶模块的CJC温度传感器。 3B系列输入和输出模块可以安装在背板上的任意一个插槽中。 还提供螺丝端子板,以便轻松进行电源连接和现场布线。 为了连接到主机系统和其他背板,3B系列背板提供两个26引脚连接器。. 此外,每个3B系列背板可以使用可选套件,安装在19英寸机架或面板或NEMA机壳中。

请根据应用中使用的输入和输出模块的总数,选择背板的类型和数量。 表1总结了3B系列背板的订购信息。 有关3B系列背板的更多信息,请参阅背板部分。

表1. 3B系列背板

型号  说明
3B03 4通道背板
3B02
8通道背板
3B01
16通道背板

选择电源和电源线

3B系列模块由AC/DC电源或DC/DC(+24 V DC输入)转换器供电。 该电源通过随附的安装支架安装在背板上。 外部±15 V DC和+24 V DC电源也可用于模块和电流输出供电。 提供所需的可选AC电源线: AC1340-D。该电缆插入AC电源线,并连接到片上电源螺丝端子。 还提供AC1341 DC电源线。

通过总线将电源电压传递给系统中的所有信号调理器。 提供多种电源用于满足各种电流要求。 每种电源的工作温度范围为-25°C至+70°C。 表2总结了3B系列电源的订购信息。 有关3B系列电源的更多信息,请参阅电源部分

表2. 3B系列电源

型号  类型  输入   输出
AC1300 AC/DC
(带安装支架)
115 V rms, 60 Hz ±15 V DC @ ±200 mA 
AC1301
AC/DC
(带安装支架)
115 V rms, 60 Hz ±15 V DC @ ±350 mA
AC1302 (停产)
DC/DC  +24 V DC
±15 V DC @ ±190 mA
AC1307
AC/DC 115 V rms, 60 Hz
+15 V DC
-15 V DC
+24 V DC. 

选择接口电缆和连接器

电缆和连接器的要求取决于特定用户应用。 以下内容仅作为指导原则。

如需连接3B背板到系统或适配板,您最多可使用两根电缆。 AC1315可与3B系列子系统和适配板配合使用,如AC1324型。 将所选适配板连接到您的系统,需使用更多电缆。

可使用几根电缆与ADI的RTI板系列接口。

如打算采用+24 V DC电源,须订购AC1352进行电缆连接。

有关接口电缆和连接器的更多信息,请参阅"配件"页面上的接口电缆连接器部分

选择机架安装和表面安装套件

根据可用的安装空间,可用19英寸机架安装套件和表面安装套件来安装3B系列背板。 表3总结了3B系列机架安装和表面安装套件的订购信息。 有关机架安装和表面安装套件的更多信息,请参阅"配件"页面的安装套件部分

表3. 3B系列机架安装和表面安装套件

型号  类型  说明
AC1330 19英寸机架安装套件
将16通道3B01、8通道3B02
或4通道3B03背板安装在19英寸机架中
AC1331
表面安装套件
将16通道3B01背板安装在面板或NEMA机壳中
AC1332
表面安装套件 将8通道3B02背板安装在面板或NEMA机壳中
AC1333
表面安装套件 将4通道3B03背板安装在面板或NEMA机壳中

选择配件

ADI公司还提供配件,帮助您配置3B系统。 提供备用的AC1342型100 Ω电流转换电阻。 对于那些希望在3B系列机械外壳内设计自己的功能的用户,可以使用3B系列空外壳AC1350和AC1351型的两个套件。

表4总结了3B系列配件的订购信息。 有关具体配件的更多信息,请参阅配件 页面

表4. 3B系列配件

型号  说明
AC1342 3B空外壳、板和连接器
AC1350
3B空外壳和连接器
AC1351
16通道背板
AC1346
3B系列用户手册

文档

各3B系列背板都提供3B系列AC1346型用户手册。

下载3B系列用户手册 (PDF)


系统配置示例

典型的3B系列系统应用可能包括八个热电偶和三个需提供八个J型热电偶输入模块的RTD,包括一个需定制范围的单元及温度范围为0°C至200°C的三个3线RTD输入模块。 下表5所列的单元可满足这一要求。

表5. 3B系列机架安装和表面安装套件

数量 型号  说明/注释
3 3B34-03
3线RTD输入(0°C至200°C输入范围)
7
3B37-J-01
J型热电偶输入
1
3B37-X-00 用户可编程热电偶输入
1
AC1310 自定义范围调整卡,该卡置入用户提
该卡置入用户提供的电阻,用于确定TC型及自定义范围的零和区间
1 3B01
16通道背板 – 包括AC1346用户手册
1 AC1330
19英寸机架安装套件
1 AC1300
带有固定支架的AC电源
1 AC1340-D
AC电源线
1 AC1315
带有两个连接器的2英尺扁平电缆
1  AC1324 通用适配器螺丝端子输出