3B系列背板

简介


3B子系统系列包括一系列背板,提供完整的信号调理解决方案,能够满足不同应用的需要。 3B01、3B02和3B03三款背板分别针对16通道、8通道和4通道设计,用户可根据具体应用灵活地配置系统尺寸。 所有背板都带有安装用#6-32 x 1英寸螺丝和支柱。 提供多种安装选项 ,包括机架、表面和NEMA机壳。
 Model 3B01 Backplane
3B01型背板
立即订购

所有3B系列模块都采用通用的引脚排列,可以方便地根据用户应用进行调整。 每个背板都能容纳任意混搭的3B系列模块。 模块可以热插拔,在背板上插入或移除任何模块时,不必关闭电源。 所有背板的每个通道均提供一个4螺丝端子,用于现场的输入连接。 这些连接支持所有传感器输入,需要时可提供传感器激励。 各通道还有一个冷结温度传感器,以便支持热电偶输入模块。 每个通道均具有两个螺丝端子,用于4-20 mA输出信号的输出连接。 两个26引脚系统连接器提供所有通道的高电平电压I/O。

图1所示为3B系列背板的功能框图。 此外,完整规格如表中所示。

 Functional Block Diagram of Models 3B01, 3B02, and 3B03 Backplanes
 
图 1. 3B01、3B02和3B03型背板的功能框图


特性

  • 3B系列I/O模块可以混搭使用
  • 经工厂互检(FM)认可
  • CE认证
  • 通道间和输入/输出隔离:±1500 V峰值
  • 三种背板选项: 4通道、8通道、16通道
  • 温度范围:-25℃至+85℃
  • LED指示是否通电
  • 保护外壳具有可更换的交流线熔丝
  • 灵活的安装选项
    表面安装 – 独立或使用表面安装套件,AC1331, AC1332, AC1333
    19英寸机架安装套件AC1330 
 Model 3B02 Backplane
3B02型背板
立即订购
Model 3B03 Backplane
3B03型背板
立即订购

3B系列背板规格

说明 3B01   3B02 3B03 
通道 16 8 4
隔离
输入至输出(连续)
 1500 V rms, 最大值  * *
通道到通道,连续
 1500 V rms, 最大值 * *
机械尺寸(包含模块)
17.4" x 5.2" x 4.373"
(441.96 mm x
132.08 mm x 111.07 mm)
11.0" x 5.2" x 4.373"
(279.4 mm x
132.08 mm x 111.07 mm)
7.8" x 5.2" x 4.373"
(198.12 mm x
132.08 mm x 111.07 mm)
安装支柱
7 5 4
冷接点温度传感器
背板上提供的数量
16 8 4
初始精度(+25°C)
±0.5°C
* *
精度,+5°C至+45°C
±0.5°C (±0.0125°C/°C)
* *
系统I/O连接器
编号
 2, 26 引脚 * *
类型 放大器 746290-6
 *  *
电源选项
电压: 交流电源1
115 V (交流)
* *
 电压: 直流电源2 +24 V DC
* *
电压: 外部电源3
±15 V直流和+24 V直流
* *
保险丝: 交流电源 220 V(交流),电流为500 mA
* *
电源指示灯
LED指示施加±15 V直流
和+24 V直流电源
* *
环境
温度范围


额定性能
-25°C 至 +85°C
* *
工作
-25°C 至 +85°C
* *
存储
-40°C 至 +85°C * *
相对湿度 0至95%(+60°C,非冷凝)
* *

* 规格与3B01型相同。
1可选的交流/直流电源,AC1300、AC1301和AC1307型,在电源部分中进行说明。
2可选的直流/直流转换器,AC1302型(停产),在电源部分中进行说明。
3外部电源可连接至P3直流电源连接器。 仅在使用电流输出时,才需要+24 V直流电源。

技术规格若有变更,恕不另行通知。