3B系列配件

简介

对于无法将3B系列模块嵌入到定制背板和面板中的设计人员而言,以下可选配件可简化并加快其设计过程。

I/O Cable

可选AC1315 型2英尺26引脚扁平电缆包括两个连接器插口。 该电缆直接与安装在3B系列背板上的P1或P2,26引脚I/O系统连接器相连,可与可选AC1324接口板配合使用。 该电缆及接口板将3B系列背板连接到与业界领先的所有总线相兼容的I/O板。 Model AC1315
AC1315 型
立即订购
 
The CAB-01是带有三个连接器的26引脚电缆,可用于将AC1324 型可选通用接口板连接至3B系列3B01, 3B02 or 3B03 型背板
Model CAB-01
CAB-01 型
立即订购


Power Connector

AC1352 型6引脚可选连接器插口,与3B01、3B02、3B03背板上的电源连接器P3对接,用于向背板提供±15 V DC和+24 V DC调节电源。 利用AC1352连接器将外部调节电源引入3B系列背板时,无需使用片上AC/DC或DC/DC转换器。 Model AC1352
AC1352 型
立即订购


电流转换电阻

The AC1342 型100 Ω、0.1%、1/4瓦特、20 ppm/°C电阻配有3B32电流输入模块以便将输入电流转换为电压。另外,AC1342可作为备件订购。 Model AC1342
AC1342 型
立即订购
 

模拟I/O用接口板

AC1324 型可选通用接口板包括一个26引脚I/O连接器和26个I/O螺丝端子。 26引脚连接器可接入AC1315或3B系列3B01型、3B02型或3B03型背板的CAB-01电缆,26个螺丝端子用于互连任何模拟I/O子系统,如可编程控制器等。 它既可以安装在AC1330机架安装套件的背面(应使用附带的支柱),也可以安装在快速轨道(snap track)中。
Model AC1324
AC1324 型
立即订购



用户设计模块专用套件 机架安装套件

可选AC1350 型套件包含单独的外壳、连接器和PC矢量板,可构建用户设计的3B型模块。AC1351 型套件仅包括外壳和连接器。 Model AC1350
AC1350 型
立即订购


Model AC1351
AC1351 型
立即订购


表面安装套件

可选AC1330 型是双片金属可选安装器件,用于将3B01、3B02或3B03型背板安装在19英寸机架中,需要19英寸乘以4.7英寸的面积。 底板配有螺纹嵌件,利用背板附带的4个螺丝就能安装三种背板中的任一种。 AC1330上部提供一个坚固的模块压紧装置,并利用两个直角回转紧固件固定于下部。
Model AC1330
AC1330 型
立即订购

AC1345 型是单独的带有CJV传感器的模块安装套件,用于安装单个3B系列模块进行评估。
Model AC1345
AC1345 型
立即订购
 

表面安装套件

AC1331, AC1332AC1333型可选表面安装套件可将3B01、3B02或3B03型任何背板轻松地安装在面板或NEMA机壳中。

请联系客户服务中心,查询AC1333型的供货信息。
Model AC1331
AC1331 型
立即订购


ac1333
AC1333 型
 
ac1332
AC1332 型
立即订购 


配置跳线

The AC1344包含10个跳线,用于配置3B模块的电流输出。
注: 3B电流输出模块随已安装的两个跳线一起提供,配置为单极性4mA至20mA。

请联系客户服务中心,查询AC1344型的供货信息。
Model AC1344
AC1344 型

Power Supplies and Power Cords

3B系列子系统需采用安装在背板上的可选AC/DC电源。 也可采用外部±15 V DC电源。

AC1301 型即插即用型、模块化、密封式AC/DC、稳压±15 V DC电源可通过随附固定夹和硬件直接安装在3B系列背板上。该安装方式也便于从背板上轻松移除电源。


Model AC1301
AC1301 型
立即订购

AC1307 型 即插即用型、模块化AC/DC电源提供稳压±15 V DC输出和非稳压的+24 V DC输出。

连接电源线后,这些电源即不再需要其它外部器件。 只需将该单元安装在背板上并连接电源。 对于AC/DC电源,应将AC1340-D 型电源线连接到AC POWER端子TB33。 如需通过DC/DC电源供电,请将AC1341 型电源线连接到DC电源连接器P3。 有关这些电源的完整电气和机械技术规格,请参阅电源部分

请联系客户服务中心,查询AC1340-D型的供货信息。



Model AC1307
AC1307 型
立即订购

 ac1340-d
AC1340-D 型

   Model AC1341
AC1341 型
立即订购


范围调整模块

AC1310 型是一款可选的范围调整即插即用式模块,支持通过用户提供的电阻来定制用户可编程3B模块的零点和范围。 使用3B系列用户手册中给出的公式或基于Microsoft Windows®的电阻选择程序,可以简化电阻选择。 电阻值基于用户所需的输入/输出范围。
Model AC1310
AC1310 型
立即订购


用户手册

AC1346 型是一本完整的参考手册,提供有关设置3B系列子系统的详细信息。 还提供每款背板的完整原理图。

每个3B系列背板都提供AC1346型手册。 您也可以下载手册 (PDF)。
Model AC1346
AC1346 型