工业以太网物理层设备
什么是工业物理层设备(PHY)?
工业以太网PHY是一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网帧。在OSI模式中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分,并由IEEE 802.3标准定义。物理层指定电信号类型、信号速度、介质和连接器类型以及网络拓扑。它实施1000BASE-T (1000 Mbps)、100BASE-TX(100 Mbps,铜缆)和10BASE-T (10 Mbps)标准的以太网物理层部分。
数据链路层指定如何通过介质进行通信,以及传输和接收消息的帧结构。这仅仅意味着位如何从电线上分离出来并进入位排列,以便从位流中提取数据。对于以太网,这称为介质访问控制,简称MAC。
选择工业PHY时的关键考虑因素
在工业以太网物理层设备的自动化应用中,需要一些关键特性来确保高可靠性和网络弹性。
性能
网络周期时间是控制器收集和更新所有器件的数据存储器所需的通信时间。低延迟PHY减少了网络周期时间,从而缩短了网络刷新时间,并允许更多器件连接到网络。
稳健性
在恶劣的工作环境下,能够承受外部辐射和传导噪声源。选择已经过测试并符合CISPR 32和IEC 61000-4-2至IEC 6100-4-6等EMI/EMC标准的产品。这种稳健性有助于避免冗长的重新设计周期,以便后期在开发流程中获得认证。
低功耗
工业应用器件通常具备IP65/IP66密封级性能,以防止灰尘和湿气,因此气流受限,功耗能力有限。同样,这些器件经常暴露在工业环境中的高环境温度下。由于线路和环形拓扑需要两个端口和两个PHY,因此数据输入和输出的功耗增加了一倍。
![]() |
ADIN1300
ADIN1300集成了高能效以太网(EEE)物理层设备(PHY)内核以及所有相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑,以便管理复位和时钟控制以及引脚配置。

工业以太网用PHY收发器
了解在SPS 2019上展出的ADIN1300和ADIN1200以太网收发器的更多信息。这些产品专为工业以太网应用打造,提供低功耗、低延迟和稳健性,可以在恶劣环境中可靠地运行。
工业以太网物理层设备
SortOrder | Part# | Data Rate | MAC Interface | I/O Voltage | Cable Length (max) (meters) | Link Loss Detection | Latency | Power (typ) (W) | Temp Range | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADIN1100 | 10Mbps | MII/RMII | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 1200 | <10ms | 9.6µs (MII) | 39m | -40 to 105°C | $3.09 (ADIN1100BCPZ) |
2 | ADIN1300![]() | 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps | MII/RMII/RGMII | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 150 | <10us | 294ns (RGMII) | 330m | -40 to 105°C | $3.19 (ADIN1300BCPZ) |
3 | ADIN1200 | 100Mbps, 10Mbps | MII/RMII/RGMII | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 180 | <10us | 300ns (MII) | 139m | -40 to 105°C | $0.99 (ADIN1200BCP32Z) |