工业以太网

工业以太网系统需要高确定性和可靠性。在许多工厂自动化应用中,由于以太网具有更高带宽且能够与企业网络链接,它已替代传统的串行“现场总线”连接,但是以太网本身不具备现场总线系统的确定性响应。

为克服这一限制,各主要工业OEM制定自己的以太网协议,自此成为广泛使用的开放式标准:PROFINET、以太网/IP、EtherCAT、ModbusTCP和其他几种标准。其中一些协议与标准的TCP/IP以太网网络完全兼容;其他协议已修改数据链路、网络和/或传输层(OSI模型中的2-4层)以实现确定性性能。虽然这些协议可与标准以太网共存,但它们不能以确定的方式实现彼此互操作。

需要支持工业以太网的产品设计挑战为选择兼容各种不同标准的参考设计。另一个需要考虑的重要因素是能否更新解决方案以支持未来的增强功能,如TSN。

ADI的工业以太网解决方案提供协议灵活性、易用性和支持,使您的产品适应当今的工业以太网网络和未来基于时间敏感网络(TSN)的工业4.0融合网络

machine-line_u889

fido5000:一颗芯片,支持多种以太网协议

了解单个产品如何通过满足极为苛刻的实时应用要求(如运动控制或安全)来解决未来基于TSN的工业以太网应用需求。

下载文章

视频:通过节点技术确定性查找值

了解此项技术如何为工厂设备提供节点确定性,从而不必担心网络流量的影响。

RapID平台开发人员门户

开发人员门户为使用RapID平台产品线进行评估和开发的注册用户提供支持。注册用户可以访问下载、其他产品信息和支持。


注册的利处

hardware-design-icon

硬件设计

adi-network-software-320x160

网络软件

现在注册


documentation-tools-icon

文档和工具

fido5000 REM交换机简介

您的处理器、您的堆栈、一个交换机—出色的性能
fido5000 REM交换机支持所有主要的工业以太网协议并连接至任何处理器以构建任何现场设备或控制器应用。fido5000 REM交换机是一款双端口嵌入式以太网交换机,可与任何处理器接口,包括ARM® CPU和ADI的fido1100®通信控制器。ADI公司的PriorityChannel™技术集成到交换机的硬件架构中,已被应用于REM交换机软件驱动程序。支持fido5100和fido5200的协议包括PROFINET C类(IRT)和B类(RT)、带/不带DLR的以太网/IP、Modbus TCP、EtherCAT、SERCOS和POWERLINK;fido5200还增加了EtherCAT支持。REM交换机附带一个用于每个协议的软件驱动程序。该软件驱动程序提供API,用于与任何现场设备或控制器协议堆栈集成。ADI使用它的RapID平台在每个协议的赞助行业组织对REM及其软件驱动程序进行认证。


与ADI公司的PriorityChannel™技术集成


affiliate-logos-all


Section Divider

webinar-spotlight-image在线研讨会: 集成ADI REM交换机的实时POWERLINK

传统的自动化系统使用不同的I/O现场总线、运动控制和安全设备,以便实现不同的集成。POWERLINK是唯一采用开源BSD许可主机、从机、安全节点堆栈和网络配置工具的技术,可实现以太网上所有设备的确定性通信。ADI公司的可编程REM交换机支持采用任何主机处理器实现经济有效的POWERLINK设计。

观看本在线研讨会

Section Divider

工业以太网

产品型号 描述
fido5100BGA144IR0 REM开关,144 FBGA,RoHS
fido5200BGA144IR0 集成EtherCAT的REM开关,144 FBGA,RoHS
fido2100PLQ128IR0 符合IEEE 1588、DLR和128 LQFP RoHS标准的3端口工业以太网交换机
fido2100BGA128IR0 符合IEEE 1588、DLR和128 TFBGA RoHS标准的3端口工业以太网交换机
RapID-NI-V2005 RapID平台——用于DLR (UART)的以太网/IP网络接口模块
RapID-NI-V2007 RapID平台——集成IRT网络接口模块(UART)的PROFINET
RapID-NI-V2008 RapID平台——EtherCAT网络接口模块(UART)
RapID-NI-V2009 RapID平台——集成DLR网络接口模块(UART)的以太网/IP
RapID-NI-V2010 RapID平台——SERCOS网络接口模块(UART)
RapID-NI-V2011 RapID平台——POWERLINK网络接口模块(UART)
RapID-NI-V2105 RapID平台——用于DLR(并行)的以太网/IP网络接口模块
RapID-NI-V2107 RapID平台——集成IRT网络接口模块(并行)的PROFINET
RapID-NI-V2108 RapID平台——EtherCAT网络接口模块(并行)
RapID-NI-V2109 RapID平台——集成DLR网络接口模块(并行)的以太网/IP
RapID-NI-V2110 RapID平台——SERCOS网络接口模块(并行)
RapID-NI-V2111 RapID平台——POWERLINK网络接口模块(并行)
RapID-NI-V2112 RapID平台——ModbusTCP网络接口模块(并行)
RapID-NIEK-V0004 RapID平台——网络接口评估套件
RapID-TSNEK-V0001 RapID平台——TSN评估套件