触发器电子设备

触发器电子设备是数字世界的基本构建模块之一。触发器套件通常被用作时序逻辑电路中的状态存储元件。触发器 ICs 还用于实现一些常见功能,如脉冲计数和与参考时钟或任何时变信号的时间同步。ADI 公司提供一系列 D 型和 T 型触发器产品。该产品系列的构件可支持高达 28 Gbps 的数据传输速率和高达 28 GHz 的时钟频率。我们所有的触发器产品都符合 RoHS 标准,并采用 3 × 3 或 4 × 4 SMT封装。 应用:•串行数据传输•高速分频器•宽带测试和测量•RF 自动测试设备•数字逻辑系统
产品选型表