多通道电压输出数模转换器
ADI公司提供业界领先的多通道电压输出数模转换器(DAC)系列,涵盖8位至16位分辨率、2通道至40通道密度以及串行SPI或 I2C i接口。此系列精密数模转换器适用于需要高通道密度和小尺寸的应用,如光通信、模拟输出模块或LED显示屏。ADI的多通道电压输出数模转换器提供多个独立的输出范围、支持用户可编程失调与增益的系统校准功能或数模转换器增量/减量功能,减少了增加外部精密增益级的需求,便于使用此系列数模转换器。
产品选型表