源/吸电流数模转换器

ADI公司的电流源数模转换器(DAC)产品系列非常适合除高通道密度之外低电流噪声密度、低压差和高功效比等对系统性能至关重要的光电控制应用。可配置电流源数模转换器输出的灵活性以及300 mA电流输送能力,使其适合电阻加热器和比例电磁驱动。


我们的电流源DAC适合许多工业应用,如控制温度、光和移动,且在–30°C至+85°C温度范围内无需降额。本产品系列中的产品设计用于相机手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。