直接数字频率合成器

ADI公司世界领先的直接数字频率合成IC集成片上比较器、RAM、PLL、混频器和寄存器等特性。 这使其成为通信、测试设备和雷达系统的理想而灵活的频率合成器解决方案。
产品选型表

直接数字频率合成器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Device Primary Function# of ChannelsDAC Resolution
(bits)
Clock Input
(max)
(Hz)
Tuning Word WidthPower
(typ)
(W)
Price (1000+)
($ US)
1AD9102 DDS, Waveform Generator 1 14 180M 24 96m $12.35 (AD9102BCPZ)
2AD9106 DDS, Waveform Generator 4 12 180M 24 315m $15.00 (AD9106BCPZ)
3AD9915 DDS 1 12 2.5G 32 2.2 $108.38 (AD9915BCPZ)
4AD9914 DDS 1 12 3.5G 32 2.4 $135.58 (AD9914BCPZ)
5AD9838 DDS, Waveform Generator 1 10 16M 28 15.18m $2.10 (AD9838ACPZ-RL)
6AD9837 DDS, Waveform Generator 1 10 16M 28 12.21m $1.65 (AD9837ACPZ-RL)
7AD9913 DDS 1 10 250M 32 50m $10.06 (AD9913BCPZ)
8AD9912 DDS 1 14 1G 48 637m $38.83 (AD9912ABCPZ)
9AD9910 DDS 1 14 1G 32 715m $36.39 (AD9910BSVZ)
10AD9911 DDS 1 10 500M 32 241m $17.78 (AD9911BCPZ)
11AD5932 DDS, Waveform Generator 1 10 50M 24 20.26m $4.27 (AD5932YRUZ)
12AD5930 DDS, Waveform Generator 1 10 50M 24 20.26m $6.57 (AD5930YRUZ)
13AD9958Reference Circuit Available DDS 2 10 500M 32 350m $22.57 (AD9958BCPZ)
14AD5933Reference Circuit Available DDS, Impedence Calculator-DDS Core 1 12 16.776M 27 33m $8.46 (AD5933YRSZ)
15AD9959Reference Circuit Available DDS 4 10 500M 32 580m $38.72 (AD9959BCPZ)
16AD5934Reference Circuit Available DDS, Impedence Calculator-DDS Core 1 12 16.776M 27 33m $4.53 (AD5934YRSZ)
17AD9956 DDS 1 14 400M 48 400m $18.87 (AD9956YCPZ)
18AD9540 DDS 1--- 400m $14.40 (AD9540BCPZ)
19AD9953 DDS 1 14 400M 32 162m $16.90 (AD9953YSVZ)
20AD9952 DDS 1 14 400M 32 162m $16.95 (AD9952YSVZ)
21AD9951 DDS 1 14 400M 32 162m $15.04 (AD9951YSVZ)
22AD9859 DDS 1 10 400M 32 162m $12.43 (AD9859YSVZ)
23AD9954 DDS 1 14 400M 32 162m $18.87 (AD9954YSVZ)
24AD9858 DDS 1 10 1G 32 2 $55.14 (AD9858BSVZ)
25AD9834Reference Circuit Available DDS, Waveform Generator 1 10 75M 28 19.14m $5.16 (AD9834BRUZ)
26AD9833 DDS, Waveform Generator 1 10 25M 28 14.85m $4.12 (AD9833BRMZ)
27AD9851 DDS 1 10 180M 32 555m $14.92 (AD9851BRSZ)
28AD9835 DDS 1 10 50M 32 73.5m $6.40 (AD9835BRUZ)
29AD9832 DDS 1 10 25M 32 87.5m $5.57 (AD9832BRUZ)
30AD9831 DDS 1 10 25M 32 40m $6.96 (AD9831ASTZ)
31AD9850 DDS 1 10 125M 32 380m $13.35 (AD9850BRSZ)
32AD9830 DDS 1 10 50M 32 250m $14.26 (AD9830ASTZ)