麦克风前置放大器音频接口

ADI公司的麦克风前置放大器音频接口为音频产品提供高保真、高性能的解决方案。该系列产品规格为:1.5 dB超低噪声系数、140 dB增益范围以及高增益能力。该产品系列工作温度为–40°C至+85°C扩展工业温度范围,支持一系列应用,包括精密仪器仪表、有源滤波器、低噪声放大器前端、监控系统、计算机语音识别以及各种其他工业和消费电子产品。ADI 公司的麦克风前置放大器是严谨的音频工程师的首选,可以让您的应用性能满足最严苛的规格要求。