单通道模数转换器

ADI公司的单通道精密模数转换器包括一个ADC,分辨率范围为8位至24位,吞吐速率为kSPS至10 MSPS,同时在噪声、线性度和动态范围方面提供业界较领先的性能。ADI提供能够快速轻松部署的解决方案,可以满足不同应用的速度、功耗和尺寸需求。通过提供先进的技术,我们的转换器可提供出色的性能并实现新一代终端系统。我们提供一系列ADC架构,包括:

• SAR—逐次逼近型ADC
• Σ-Δ型调制器
产品选型表