精密信号链µModule解决方案

ADI公司的精密信号链µModule®(微型模块)产品系列结合运用不同的技术(PGIA、放大器、ADC、DAC、开关/多路复用器)以及采用系统级封装(SiP)的ADI iPASSIVES技术,可提供更加完整的数据转换解决方案。

精密信号链µModule器件通过将元件选型、优化和布局等设计工作从设计人员转移到器件,简化了高精度测量和驱动解决方案的开发。精密信号链µModule解决方案缩短了系统级开发周期,同时大幅缩小了PCB尺寸。由于数据手册涵盖了更多的信号链,它们还降低了与制造产量和支持相关的总拥有成本。

精密信号链µModule技术利用ADI公司业界领先的精密技术产品系列提供性能领先的最小尺寸解决方案。

新产品聚焦

ADAQ7980

ADAQ7980

ADAQ7980 16位模数转换器(ADC) µModule®数据采集解决方案使用系统级封装(SiP)技术,通过优化单个元件内的多个信号链模块来加快设计过程。

ADAQ4003

ADAQ4003

ADAQ4003 18位模数转换器(ADC) µModule®数据采集解决方案利用ADI公司的iPASSIVES技术,最大限度地降低了对精密应用至关重要的时间和温度相关漂移误差。

ADAQ23875

ADAQ23875

ADAQ23875是一款高精度、高速μModule®数据采集解决方案,通过将设计人员选择、优化和布局器件的重任移交给器件来缩短开发高精度测量系统的开发周期。

简化信号链

通过业界最广泛的运算放大器、精密转换器(ADC和DAC)、数字电位计、温度传感器、基准电压源、开关和多路复用器,ADI公司可帮助您攻克最棘手的设计难题。ADI公司提供1000多种精密线性IC、出色的客户支持以及完整的精密设计和开发资源,以满足任何信号链设计需求。

了解我们的产品如何覆盖 电源管理基准电压源中的信号链。


signal-chain-image


精密信号链µModule解决方案

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#ChannelsResolution
(bits)
Sample Rate
(max)
(SPS)
ADC SNR in dBFS
(typ)
(dBFS)
INL in LSB
(typ)
(LSBs)
Device ArchitectureIntegration LevelInput TypeData Output InterfacePrice (1000+)
($ US)
1ADAQ4003 1 18 2M 100 0.4 SAR ADC, Integrated Amplifier Differential, Single-Ended Serial SPI $22.95 (ADAQ4003BBCZ)
2ADAQ23875 1 16 15M 89.5 0.6 SAR ADC, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference, Reference Buffer Differential, Single-Ended LVDS $27.55 (ADAQ23875BBCZ)
3ADAQ7988Reference Circuit Available 1 16 500k 91.5 0.5 SAR ADC, Integrated Amplifier Pseudo-Differential, Single-Ended Serial SPI $9.75 (ADAQ7988BCCZ)
4ADAQ7980Reference Circuit Available 1 16 1000k 91.5 0.5 SAR ADC, Integrated Amplifier Pseudo-Differential, Single-Ended Serial SPI $13.25 (ADAQ7980BCCZ)