电流数字转换器

Analog Devices 的突破性电流数字转换器技术以屡获赞誉的专业知识为基础,可帮助解决您的医疗、工业和安全应用需求。我们的高速、高分辨率 ADC 模块可实现改进的 CT 扫描仪数据采集、光电二极管传感器和电源监视、光谱学和高通道数数据采集系统。
产品选型表

电流数字转换器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart## of ChannelsSample Rate
(max)
(SPS)
Resolution
(bits)
Vs+
(max)
(V)
Vs+
(min)
(V)
Power
(typ)
(W)
Data Output InterfacePrice (1000+)
($ US)
1ADAS1135 256 22.6k 24-- 588.8m Serial LVDS-
2ADAS1134 128 22.6k 24-- 288m Serial LVDS-
3ADAS1131 256 19.7k 24 3.465 3.135 768m Serial LVDS-
4ADAS1256 256- 16-- 256m Serial LVDS, Serial SPI-
5ADAS1127 64 19.7k 24 3.465 3.135 400m Serial LVDS-
6ADAS1126 32 19.7k 24 3.465 3.135 400m Serial LVDS-
7ADAS1128 128 19.7k 24 3.465 3.135 576m Serial LVDS-