概览

优势和特点

  • MEMS 滚动和俯仰角速率传感器(陀螺仪)
  • 选择范围:±125°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, or ±2000°/sec
  • 超低噪声:0.003°/sec/√Hz (±125°/sec)
  • 在宽频率范围内具有高防振性能
  • 节能待机模式
    • 待机模式下,典型供电电流为 80 μA
    • 从待机模式切换的快速启动时间:<30 ms
  • 在最宽的带宽设置下,对于 30 Hz 的输入,可达低至 <1 ms 的延时
  • SPI 数字输出:
  • 可编程高通和低通滤波器
  • 2000 g 加速, 0.5 ms
  • 2.7 V 至 5 V 工作电压范围
  • 工作温度范围 −40°C 至 +105°C
  • 4.50 mm × 5.80 mm × 1.30 mm, 18端子 LGA_CAV

产品详情

ADXRS295 是一款高性能 MEMS 横摇和俯仰角速率传感器(陀螺仪),用于稳定化应用。

ADXRS295 提供四个测量范围选项:±125°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, 和 ±2000°/sec.角速率数据格式为 16 位 二进制补码,可通过串行外设接口 (SPI) 数字接口进行访问。ADXRS295 具有 0.003°/ sec /√Hz 的低本底噪声,并具有可编程的高通和低通滤波器。

ADXRS295 采用 4.50 mm×5.80 mm×1.30 mm 的18端子芯片阵列小尺寸无引脚腔 (LGA_CAV) 封装。

应用

  • 惯性测量单元
  • 制导导航控制

填写 保密协议 (NDA) (pdf) 后即可提供完整文档。将填写完的表格通过电子邮件发送至 ADIS.Marketing@analog.com.可以从 ADI公司的本地销售人员获得更多支持。

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助