替代器件

  • ADV7182A
    ADV7182A

    具有差分输入的 10 位 SDTV 视频解码器

概览

优势和特点

  • 4个视频输入通道,内置片内抗混叠滤波器
  • 5线式自适应梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
  • 一个10位模数转换器(ADC),4倍过采样适用于CVBS,2倍过采样适用于Y/C模式,2倍过采样适用于YPrPb(每通道)
  • 出色的共模抑制能力
  • 支持CVBS(复合)、Y/C(S-视频)和YPrPb(分量)视频输入
  • 支持全差分、伪差分和单端CVBS视频输入
  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强型先进先出(FIFO)管理可提供TBC功能
  • 视频快速切换能力
  • 集成自动增益控制(AGC)功能,提供自适应峰值白色模式
  • 高达4 V的共模输入范围解决方案

产品详情

ADV7182能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带视频信号,并将其转换为4:2:2分量视频数据流。该视频数据流与8位ITU-R BT.656接口标准兼容。

外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。针对具有真8位数据分辨率的消费电子应用,精确的10位模数转换可以提供专业品质的视频性能。模拟视频输入接受单端、伪差分和全差分复合视频信号以及S-视频和YPbPr视频信号,支持较宽范围的消费和汽车视频源。

ADV7182与外部电阻分压器搭配,可提供4 V的共模输入范围,可消除视频线上的大信号、共模瞬变。该器件无需外部放大器电路,即可实现高达80 dB的共模抑制(CMR)性能。

自动增益控制(AGC)和箝位复位电路使ADV7182模拟视频输入引脚处的输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V。或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。

采用标准交流耦合电容时,ADV7182可具备电池短路(STB)保护功能。

即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。

ADV7182通过双线式串行双向端口(I2C®兼容型)进行编程,并且采用1.8 V CMOS工艺制造。单芯片CMOS架构可确保以较低功耗提供更多功能。该解码器提供LFCSP封装选项,适合空间受限的便携式应用。

ADV7182是一款多功能、单芯片、多格式视频解码器,能够自动检测复合、S-视频和分量视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号。该器件能够以单端或差分模式接收复合信号,因此非常适合汽车应用。

ADV7182可将这些模拟视频格式转换为8位ITU-R BT.656数字视频流。

ADV7182的数字视频输出流可与多种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器和ADI公司数字视频编码器(如ADV7391)轻松接口。外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。

应用
  • 汽车信息娱乐
  • 支持视频安全监控的DVR
  • 媒体播放器

产品生命周期 icon-not-recommended 新设计不推荐使用本产品

表示相关产品已过时,ADI公司不再推荐新设计使用。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

IBIS模型

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

讨论

ADV7182 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。