概览
优势和特点
- 峰值输出电流:2 A (<2 Ω RDSON)
- 2.5 V至6.5 V输入
- 4.5 V至35 V输出
- 欠压闭锁(UVLO):2.5 V VDD1
- VDD2上提供多个UVLO选项
- A级:VDD2上的UVLO:4.4 V(典型值)
- B级:VDD2上的UVLO:7.3 V(典型值)
- C级:VDD2上的UVLO:11.3 V(典型值)
- 精密时序特性
- 隔离器和驱动器传播延迟:53 ns(最大值)
- CMOS输入逻辑电平
- 工作结温最高可达:125°C
- 高共模瞬变抗扰度:>150 kV/µs
- 默认低电平输出
- 内部米勒箝位
- 安全和法规认证(申请中)
- UL认证符合UL 1577
- 1分钟5 kV rms,SOIC长封装
- CSA元件验收通知5A
- 符合VDE标准证书(申请中)
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 849 V峰值
- 8引脚宽体SOIC封装
产品详情
ADuM4121/ADuM4121-1为2 A隔离式、单通道驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术提供精密隔离。ADuM4121/ADuM4121-1提供5 kV rms隔离,采用8引脚宽体SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。
ADuM4121/ADuM4121-1采用2.5 V至6.5 V输入电压工作,可与较低电压系统兼容。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM4121/ADuM4121-1的输入与输出之间具有真电气隔离优势。
ADuM4121/ADuM4121-1集成内部米勒箝位,在2 V时可在栅极驱动输出的下降沿上激活,提供具有较低阻抗路径的驱动栅极,以减少米勒电容感应导通的可能性。
有很多选项可用于热关断使能或禁用。因此,ADuM4121/ADuM4121-1可在各种开关电压范围内对绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)/金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)配置的开关特性进行可靠控制。
应用
- 开关电源
- 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
- 工业逆变器
- 氮化镓(GaN)/碳化硅(SiC)功率器件
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
评估套件 (1)
文档
工具及仿真模型

LTspice中提供以下器件型号:
IBIS模型
参考资料
中文系统方案 (2)
安全和法规认证 (1)
产品选型手册 (1)
解决方案通报和手册 (1)
技术文章 (3)
在线研讨会 (2)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
样片申请及购买
所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。