同类型推荐
概览
优势和特点
- 高线路和负载精度:±0.7% (25°C),1.4%(整个温度范围)
- 超低压差:140 mV(典型值、200 mA)
- 可以用作高电流 (>1 A) LDO控制器
- 仅需CO = 0.47 µF便可保持稳定
- anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
- 限流、限热
- 低噪声
- 低关断电流:10 nA(典型值)
- 电源电压范围:2.6 V至12 V
- 输出范围:1.5 V至11.75 V
- 可以在–40°C至+85°C环境温度范围内工作
- 超小型、散热增强、Chip-on-Lead™、6引脚SOT-23封装
产品详情
ADP3331属于ADP330x系列精密低压差anyCAP™稳压器,输入电压范围为2.9 V至12 V,最大负载电流为200 mA。该器件采用新颖的架构和改良的工艺,比传统LDO性能更出色,比竞争产品更具性能优势,输出电流也更高。它采用专利设计,仅需一个0.47 µF输出电容便可保持稳定。这款器件对输出电容的等效串联电阻(ESR)不敏感,使用任何优质电容均可稳定工作,包括适合空间受限应用的陶瓷(MLCC)型电容。ADP3331在室温条件下可达到±0.7%的出色精度,温度、线路和负载变化的整体精度为±1.4%。200 mA时,其压差仅140 mV(典型值)。该器件还具有安全限流、热过载保护和关断特性。在关断模式下,地电流降至2 µA以下。在小负载情况下,ADP3331具有34 µA(典型值)超低静态电流。该器件采用SOT-23-6封装,并利用ADI公司专有的Chip-on-Lead™技术进行散热增强处理,以实现较佳的散热性能。产品分类
产品生命周期
新设计不推荐使用本产品
表示相关产品已过时,ADI公司不再推荐新设计使用。
文档
用户手册 (1)
工具及仿真模型
设计工具
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
参考资料
解决方案通报和手册 (1)
技术文章 (1)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
PCN-PDN信息
样片申请及购买
电脑版网站提供样片和购买功能
所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。