概览
优势和特点
- 可以在整个温度范围内工作
- 低功耗:5 μA(典型值)
- 精密电压监控器,监控电压范围:2.5 V至5 V(以100 mV递增)
- 复位置位低至VCC > 1 V
- 复位超时周期:1 ms、20 ms、140 ms或1120 ms(最小值)
- 内置手动复位功能
- 与ADM811引脚兼容
- 提供SOT-143封装
产品详情
ADM6315是一款可靠的电压监控器件,适合大多数电压监控应用。ADM6315用来监控仅1.8%的电源电压下降。该器件可以监控从2.5 V至5 V的所有电压(以100 mV递增)。
该电路含有一个去抖手动复位输入。利用一个普通开关(将MR 拉至低电平)、或者其它数字设备的一个低电平输入、以及电源电压下降均可以激活RESET 。
手动复位功能非常有用,特别是ADM6315所在的工作电路进入只有用户才能检测到的状态时。允许用户手动复位系统可以降低系统失控或闭锁可能引起的损害或危险
ADM6315采用节省成本和空间的SOT-143封装。
应用
- 微处理器系统
- 控制器
- 智能仪器
- 汽车系统
- 安全系统
- 便携式仪器仪表
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
评估套件 (4)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
PCN-PDN信息
样片申请及购买
电脑版网站提供样片和购买功能
所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。