概览

优势和特点

  • Reliable low cost voltage monitor with reset output
  • Suitable for monitoring 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V power supply voltages
  • Reset threshold levels: 4.62 V, 4.35 V, 3.06 V, 2.88 V, 2.55 V, 2.31 V, and 2.18 V typical
  • Active high and low push-pull output choices: ADM1810, ADM1812, ADM1815, and ADM1817
  • Open-drain with internal pull-up resistor output choices: ADM1811, ADM1813, ADM1816, and ADM1818
  • Can be used with a manual push-button to generate a reset: ADM1813, ADM1818
  • Initialization of microprocessor systems with added safety
  • Available in 3-lead SOT-23 and SC70 packages

产品详情

ADM181x系列电压监控电路可以用于电压高于或低于预定值时需要复位的电子系统的任何应用。

ADM181x系列内置“复位延迟时间”特性,因此这些器件能够针对电子系统提供安全启动。系统初始化之前,电源必须稳定下来。利用ADM181x系列,可以确保系统复位并开始安全初始化系统之前,电源具有150 ms(典型值)的稳定时间。

ADM181x系列微处理器复位电路采用低成本、节省空间的SOT-23封装。

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助