概览

优势和特点

  • 0°至360°倾角计±180°输出格式选项
  • 14位数字倾斜度输出线性输出,0.025°分辨率
  • 12位数字温度传感器输出
  • 数字控制偏置校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制滤波
  • 数字控制方向/方位
  • 包括速率/阈值限制的双报警设置
  • 辅助数字I/O端口
  • 数字激活的自测功能
  • 数字激活的低功耗模式
  • SPI®兼容型串行接口
  • 辅助12位ADC输入和DAC输出
  • 单电源供电:3.0V至3.6V
  • 抗冲击能力:3500 g

产品详情

ADIS16203是一款完整的倾斜角测量系统,采用ADI公司的 iSensor™集成技术制造,全部功能均集成于一个紧凑的封装中。该器件采用嵌入式信号处理解决方案来增强ADI公司的 iMEMS®传感器技术,可提供适当格式的工厂校准、传感器数字倾斜角数据,从而利用串行外设接口(SPI)即可方便地访问数据。通过SPI接口可以访问多个测量结果:360°线性倾斜角、±180°线性倾斜角、温度、电源和一个辅助模拟输入。由于可以轻松访问校准的数字传感器数据,因此开发者能够获得可立即供系统使用的器件,使开发时间、成本和编程风险得以减少。

通过数个内置特性,如单命令失调校准等,以及方便的采样速率控制和带宽控制,该器件很容易适应终端系统的独特特征。

ADIS16203提供下列嵌入式特性,无需外部电路,并提供简化的系统接口:

  • 可配置报警功能
  • 辅助12位模数转换器(ADC)
  • 辅助12位数模转换器(DAC)
  • 可配置数字I/O端口
  • 数字自测功能

该器件提供两种电源管理特性,用于管理系统级功耗:低功耗模式和可配置关断特性。

ADIS16203提供9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm、层压基板栅格阵列(LGA)封装,温度范围为−40°C至+125°C。

应用

  • 倾斜检测、倾角计
  • 平台控制、稳定和调平
  • 运动/位置测量
  • 监控/报警设备(安防、医疗和安全)
  • 机器人

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (2)

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。