概览

优势和特点

  • 频率范围为 5 MHz 至 1800 MHz
  • 1800 MHz 时具有 19.1 dB 的高增益
  • 出色的 NPR (MER) 性能:67 dBmV TCP 时为 48 dB
  • VDD 操作:5.0 V 至 8.0 V
  • 出色的 S11 回波损耗:
    • 45 MHz 至 1218 MHz 时为 −18 dB
    • 1218 MHz 至 1800 MHz 时为 −20 dB
  • 可配置直流电流范围为 200 mA 至 450 mA
  • 32 引脚、5 mm × 5 mm 引线框芯片级封装 (LFCSP) 封装

产品详情

ADCA5190是一款中等功率增益模块放大器,可在灵活的偏置范围内提供出色的线性度,支持针对各种应用实现高能效设计。

该器件提供高达1800 MHz的19.1 dB平坦增益,使其非常适合有线电缆数据服务接口规范(DOCSIS®) 4.0下游应用。该器件也非常适合以700 MHz作为输出级的上游应用。该器件可轻松采用工业标准的32引脚、5 mm × 5 mm引线框芯片级封装(LFCSP),封装底部带有裸露焊盘以改善散热性能。

应用

  • 45 MHz至1800 MHz CATV基础设施放大器系统
  • 5 MHz至700 MHz上游
  • 远程物理层(PHY)
  • 兼容DOCSIS 3.1和DOCSIS 4.0

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

在线购买:
以上所列报价单仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。

所有库存均为仓库现货,可点击“加入购物车”按钮进行购买。登录您的myAnalog账号可以在您的购物车中查询到购买详情。如果您还没有myAnalog账号,您可先创建一个新的账号再进行购买。如果您有任何关于在线购买的问题,请联系CNStore@analog.com。

样片申请:
选择上方“样片申请”按钮将指向ADI授权第三方网站进行样片申请。登录您的myAnalog账号可以在您的购物车中查询到样片申请详情。如果您还没有myAnalog账号,请先创建一个新账号。有关样片申请的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。


价格表帮助

 

购买评估板

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。