概览
优势和特点
- 高RF输出:76.8 dBmV总复合功率或67 dBmV虚拟电平
- 高增益:24.5 dB (1218 MHz)
- 极低失真
- CTB和CSO:≤−82 dBc(典型值)
- XMOD = −74 dBc(典型值)
- CIN = 62 dB(典型值)
- 低噪声系数:3 dB (45 MHz),4 dB (1218 MHz)
- 无条件稳定
- 瞬态和浪涌保护
- VCC范围:24 V至34 V
- 可配置电流范围:400 mA至550 mA(最大值)
- 工业标准、8引脚SOT115J模块封装
- 有关SOT115封装外形图,请参阅数据手册。
产品详情
ADCA3990是一款功率倍增器混合模块,采用工业标准的SOT115J封装。通过使用高级电路设计技术,该器件可实现极高的RF输出、高达76.8 dBmV的复合功率或67 dBmV虚拟电平,如砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)裸片和氮化镓(GaN) HEMT裸片。可从外部调整直流电源和电源电压,以在输出电平范围内实现最佳的失真性能和功耗。
应用
- 45 MHz至1218 MHz社区接入电视(CATV)基础设施放大器系统
- 远程PHY(物理层)和光纤深入节点
- 兼容DOCSIS® 3.1
类似器件 点击在参数搜索中查看所有
Part#
|
Vs (typ)
|
Freq Response RF (min)
|
Freq Response RF (max)
|
Is (typ)
|
RF Primary Function
|
---|---|---|---|---|---|
34
|
45M
|
1.218G
|
535m
|
CATV GaN Power Doubler
|
产品生命周期
推荐新设计使用
本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。
设计资源
ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。