概览

优势和特点

  • RFCM3327 和 RFCM3328 的直接替代品
  • 总复合功率:73 dBmV
  • 高功率增益:1218 MHz 时为 25 dB
  • 出色的线性度
  • 极低失真
    • 复合三次差拍:-80 dBc(典型值)
    • 复合二阶差拍:-80 dBc(典型值)
    • 互调噪声的载波:59 dB(典型值)
  • 低噪声指数:45 kHz 时为 3 dB(典型值),1218 MHz 时为 4 dB(典型值)
  • 无条件稳定
  • 可配置电流:24 V 时,为 350 mA 至 480 mA
  • 温度监视器
  • 9端耐热性能增强型芯片阵列、小外形、无引线腔[LGA_CAV]

产品详情

ADI公司的 ADCA3270 是一款 24 V 功率倍增器、单片微波 IC (MMIC),具有 25 dB 的功率增益。通过使用先进的电路设计技术,如砷化镓 (GaA) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 裸片和氮化镓 (GaN) HEMT 技术,该套件在 18 dB 的倾斜情况下,可实现高 RF 输出,高达 73 dBmV 的复合功率。可以在外部调整直流电流和电源电压,以便在各种输出级别实现最佳失真性能与功耗。ADCA3270 具有高增益,从而简化了 DOCSIS 3.1 基础设施设备的设计和制造。

ADCA3270 采用 9 端子耐热性能增强型芯片阵列、小型、无引线腔 [LGA_CAV] 封装,具有标准尺寸。

应用

  • 45 MHz 至 1218 MHz 社区开放电视 (CATV) 基础设施放大器系统
  • 远程物理层 (PHY)
  • 符合 DOCSIS 3.1 标准
  • 产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

    本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

    评估套件 (1)

    设计资源

    ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

    样片申请及购买

    所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


    价格表帮助

     

    购买评估板

    所示报价为单片价格

    以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。