概览

优势和特点

  • 可测量多达18串电池电压
  • 最大使用寿命TME:±1.8 mV(每节电池单元3.3 V,–40°C至+125°C)
  • 电池单元电压的同时和连续测量
  • 可配置集成低通滤波
  • 用于高压电池组的可堆叠架构
  • 内置isoSPI接口
    • 2 Mbps隔离串行通信
    • 使用单根双绞线,每段长达20米
    • 低EMI敏感性和辐射
    • 双向断线保护
    • 耦合电容或变压器
  • 支持热插拔,无需外部保护
  • 无源单元平衡,每通道高达300 mA
  • 10个通用模拟输入或数字I/O
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为I2C或SPI主控器
  • 2个额外的模拟输入
  • LPCM用于关断状态下的电池单元和温度监控
  • SLEEP模式电源电流:4 μA
  • 通道9和10之间的母线配置
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

产品详情

ADBMS6832是一款多单元电池组监控器,可测量多达18个串联电池单元,在全温度范围内,使用寿命总测量误差(TME)小于2 mV。ADBMS6832的测量输入范围为2.5 V至+5.5 V,适合大多数电池化学应用,并可测量母线上的电压。也可将母线置于通道9和10之间,而不会产生测量影响,也不表示任何测量通道。

可以使用两个单独的模数转换器(ADC)同时和冗余地测量所有电池。具有4.096 MHz高采样速率的连续运行ADC可减少外部模拟滤波,并获得无混叠测量结果。后续可编程无限脉冲响应(IIR)滤波器可以实现更高的降噪效果。

可将多个ADBMS6832串联,以便同时监测更长串的高压电池组。每个ADBMS6832都有一个隔离式串行端口接口(isoSPI),用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链形式与主机处理器连接。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。

ADBMS6832可由电池组供电,或由隔离式电源供电。ADBMS6832包括具有独立脉冲宽度调制(PWM)占空比控制的无源平衡和每节电池高达300 mA的放电电流。其他特性包括一个板载5 V稳压器、10个通用输入/输出和睡眠模式,电流消耗降至4 μA。

应用

  • 电动和混合动力汽车
  • 备用电池系统
  • 电网储能

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助