概览

优势和特点

  • 低失调电压
    • B级:0.4 mV(最大值)
    • A级:1 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移
    • B级:2 µV/°C(最大值)
    • A级:8 μV/(最大值,SOICMSOPLFCSP封装)
  • 低输入偏置电流:5 pA(典型值)
  • 双电源供电:±5 V±15 V
  • 低电压噪声:0.45 µV p-p0.1 Hz10 Hz
  • 电压噪声密度:7.30 nV/√Hz (f = 1 kHz)
  • 低总谐波失真加噪声:0.00025%
  • 无相位反转
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 长期失调电压漂移(10,000小时):5 µV(典型值)
  • 温度迟滞:8 µV(典型值)
  • 产品详情

    ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4均为精密JFET放大器,具有低输入噪声电压、低电流噪声、低失调电压、低输入偏置电流和轨到轨输出等特性。 ADA4610-1是一款单通道放大器,ADA4610-2是一款双通道放大器,而ADA4610-4是一款四通道放大器。

    低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这些放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量应用。 出色的直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4能够在医疗仪器、电子测量和自动测试设备中提供优异的精度。 与许多竞争产品不同,即使容性负载相当大,ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4也能保持快速建立性能。 不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4不会发生输出反相。

    ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。 低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光电二极管放大器电路具有较宽的动态范围。 低噪声、低失真、高输出电流和出色的速度,则使ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4成为音频应用的绝佳选择。

    ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

    ADA4610-1采用8引脚SOIC_N封装。 ADA4610-2采用8引脚SOIC_N、8引脚MSOP和8引脚LFCSP_VD三种封装。 ADA4610-4采用14引脚SOIC_N和16引脚LFCSP_WQ两种封装。


    应用

    • 仪器仪表
    • 医疗仪器
    • 多极滤波器
    • 精密电流测量
    • 光电二极管放大器
    • 传感器
    • 音频

    产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

    本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

    评估套件 (1)

    工具及仿真模型

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

    LTspice

    LTspice中提供以下器件型号:

    ADA4610

    精密ADC驱动器工具

    精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

    Precision ADC Driver Tool

    SPICE模型

    设计工具

    运算放大器误差预算计算器

    这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。

    模拟滤波器向导

    运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的最佳滤波器设计。

    模拟光电二级管向导

    使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

    参考资料

    非常见问题解答 (20)

    设计资源

    ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

    PCN-PDN信息

    样片申请及购买

    电脑版网站提供样片和购买功能
    返回
    查询库存

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


    价格表帮助

     

    购买评估板 所示报价为单片价格
    以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。