概览

优势和特点

  • 完全集成的单导联心电图 (ECG) 前端
  • 低静态电源电流:50 μA(典型值)
  • 在关断 (<1 μA 的电源电流) 情况下检测导联开/关状态
  • 共模抑制比:80 dB(直流至 60 Hz)
  • 2 种或 3 种电极配置
  • 高信号增益 (G = 100) 以及隔直流功能
  • 二极可调高通滤波器
  • 接受高达 ±300 mV 的半电池电势
  • 快速恢复功能可改善滤波器建立时间
  • 通用运算放大器
  • 具有可调增益的三极可调低通滤波器
  • 具有关断功能的集成右腿驱动 (RLD) 放大器
  • 单电源供电:1.7 V 至 3.5 V
  • 集成基准缓冲器产生虚地
  • 轨至轨输出
  • 内部 RFI 滤波器
  • 8 kV 人体模型 (HBM) ESD 额定值
  • 关断引脚
  • 2 mm × 1.7 mm WLCSP

产品详情

AD8233 是一种适用于心电图 (ECG) 和其他生物电势测量应用的集成信号调理模块。根据设计,该器件用于在嘈杂条件下采集、放大和过滤微小的生物电势信号,例如由于运动或远处放置电极而产生的信号。借助这种设计,超低功率模数转换器 (ADC) 或嵌入式微控制器可轻松采集输出信号。

AD8233 采用一个二极高通滤波器来消除运动伪影和电极半电池电势。这种滤波器与放大器的仪表架构紧密耦合,从而在单级中实现大增益和高通滤波,进而节省空间和成本。

借助一个通用运算放大器,AD8233 可形成一个三极低通滤波器来消除更多噪声。用户可选择所有滤波器的截止频率,以便满足不同应用类型的需求。

为了改善系统中线路频率的共模抑制和减轻其他不想要的干扰,AD8233 集成一个用于驱动导联的放大器:RLD 放大器。

AD8233 包括快速恢复功能,使高通滤波器原本较长的建立时间缩短。当有突然到电源轨的信号时(例如发生导联关闭情况),AD8233 会自动调整到更高的滤波器截止频率。此功能可让 AD8233 快速恢复,从而确保在将电极连接到测量对象后尽快执行有效测量。

AD8233 采用一种 2 mm × 1.7 mm 20 球 WLCSP 封装。此器件的性能在 0°C 至 70°C 范围内标称,并可在 −40°C 至 +85°C 范围内工作。

应用

  • 健身和活动心率监护仪
  • 便携式 ECG
  • 可穿戴和远程健康监护仪
  • 游戏外设
  • 生物电势信号采集,如肌电图 (EMG)

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

SPICE模型

设计工具

AD8232/AD8233 Filter Design Tool

This tool helps designers with the optimization of the bandpass filters required in a ECG AFE.

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

讨论

AD8233 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。