概览

优势和特点

  • 串联基准电压源(2.5 V、3 V、4.096 V、5 V)
  • 低静态电流:70 µA(最大值)
  • 电流输出能力:±5 mA
  • 宽电源电压范围: VIN = VOUT + 200 mV 至12 V
  • 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):50 µV(均方根)
  • 额定温度范围:
    −40°C至+125°C
  • 紧凑的SOT-23表贴封装
  • 通过汽车应用认证

产品详情

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585是低成本、低功耗、低压差、精密带隙基准电压源。它们均为三引脚(串联)器件,采用紧凑的3引脚SOT-23表贴封装。这些基准电压源具有多功能特性,非常适合用于电池供电的3 V或5 V系统中,这些系统的电源电压变化较大,并且需要将功耗降至最低。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585的出色精度和温度稳定性源于片内元件的精确匹配和热跟踪特性。利用温度漂移曲率校正专利设计技术,可以使电压输出温度特性的非线性度降至最小。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585串联模式器件可以为负载提供最高5 mA的源电流或灌电流,并且只需200 mV的电源电压裕量便可有效地工作。这些器件耗用的最大静态电流为70 μA,电源电压变化范围仅为1.0 μA/V。与传统分流器件相比,这些器件具有极为突出的优势。通过输入串联电阻,不再会浪费宝贵的电源电流,而且在所有的输入电平均可实现最高功效。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585分为A和B两级,提供小尺寸SOT-23封装。所有等级产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C工业温度范围。

应用

  • 便携式电池供电设备,例如:笔记本电脑、蜂窝电话、寻呼机、PDA、GPS和DMM
  • 计算机工作站;适合用于各种视频RAMDAC
  • 智能工业发射器
  • PCMCIA卡
  • 汽车
  • 磁盘驱动器
  • 3 V/5 V、8位/12位数据转换器




产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

讨论

AD1584 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助