概览

优势和特点

  • 独特的对称浮栅驱动器架构
  • 高抗扰度,可承受 ±10 V 接地差
  • 100 V 最大输入电压(独立于 IC 电源电压)VCC
  • 5 V ~ 14 V VCC 工作电压
  • 4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压
  • 0.8Ω 下拉, 1.5Ω 上拉以快速开启/关闭
  • TTL/CMOS 兼容输入
  • VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO
  • 双驱动 N 通道 MOSFET
  • 漏极开路故障指示器(VCC UVLO/OVLO、 栅极驱动器 UVLO 和热关断)
  • 提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOP
  • AEC-Q100 汽车认证正在进行中

产品详情

LTC7062 驱动两个电源电压高达 100V 的高侧 N 通道MOSFET。两种驱动器都可以在不同的接地基准电压源下工作,并提供出色的抗噪声和瞬态抗扰性。两个驱动器是对称的,并且彼此独立,并可进行互补或非互补切换。

具有强大的 0.8Ω 下拉电阻和1.5Ω 上拉电阻 MOSFET 驱动器,允许使用大栅极电容、高压 MOSFET。其他功能包括 UVLO、TTL/CMOS 兼容输入和故障指示器。

有关该产品系列中类似的驱动器,请参见数据手册中的图表。

应用

  • 汽车和工业电源系统
  • 电信电源系统

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC7062

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

 

订购常见问题解答

 

有关在线订单、付款选项等问题的答案,请参阅我们的订购常见问题解答

 

立即购买报价

 

(**)显示的立即购买报价和报价范围基于少量订单。

 

报价单

 

(*)所列的千片报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

 

交付周期


请参见我们的首席客户官关于交付周期的最新沟通说明

 

采样

 

选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助