概览

优势和特点

  • 保证复位确定 (在 VCC = 1V)
  • 引脚与 LTC694 / LTC695 相兼容 (对于 3.3V 系统)
  • 200μA 典型电源电流
  • RAM 芯片使能信号的快速 (典型值为 30ns) 板上选通
  • SO-8 和 S16 封装
  • 2.90V 精准电压监视器
  • 电源运行正常 / 复位延时:200ms 或可调
  • 极少的外部元件数目
  • 1μA 最大待机电流
  • 用于电源故障或低电池电量报警的电压监视器
  • 热限制
  • 规定了整个温度范围内的性能

 

产品详情

LTC®694-3.3 / LTC695-3.3 提供了完整的 3.3V 电源监视和电池控制功能。这些功能包括上电复位、电池后备、RAM 写保护、电源故障报警和看门狗定时。这些器件是 LTC694 / LTC695 的引脚兼容型升级版本,专为 3.3V 系统而优化。其操作功耗已被降低至 0.6mW (典型值) 和 3μW (电池后备模式中的最大值)。当电源电压降至 2.9V 以下时,将提供微处理器复位和存储器写保护。在 VCC 低至 1V 的情况下,RESET 输出将保证处于逻辑低电平。

LTC694-3.3 / LTC695-3.3 利用一个充电泵 NMOS 电源开关来给有源 RAM 供电,旨在实现低压差和低电源电流。当失去主电源时,将由辅助电源 (连接至电池输入引脚) 通过一个高效 PMOS 开关来给处于待机状态的 RAM 供电。

为了在即将发生电源故障时提供预警,LTC694-3.3 / LTC695-3.3 提供了一个具有用户定义门限的内部比较器。另外,还提供了一个内部看门狗定时器,当看门狗输入在一个预设超时周期之前未被变换时,该定时器将强制复位引脚以进入运行状态。

 


应用

  • 3.3V 低功率系统
  • 关键的微处理器 (μP) 电源监视
  • 智能仪器
  • 电池供电型计算机和控制器
  • 汽车系统

 

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC694
LTC694-3
LTC694-3.3

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助