概览
优势和特点
- 降压 / 升压型充电泵可产生 1.8V、3V 或 5V
- 输入电压范围:2.6V 至 6V
- 控制器 VCC 范围:1.425V 至 4.4V
- 在所有 SIM 触针上均提供了 > 10kV ESD 防护等级
- 短路和过热保护
- 满足所有的 ETSI 和 IMT-2000 SIM 接口要求
- 1.8V 至 5V 信号电平变换器
- 非常低的工作电流:32μA
- 非常低的停机电流:< 1μA
- 软启动功能可限制接通时的浪涌电流
- 1MHz 开关频率
- 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装
产品详情
LTC®1555L-1.8 提供了低电压 GSM 和 WCDMA 蜂窝电话与 1.8V、3V 或 5V 用户识别模块 (SIM) 相连接所需的电源转换和电平移位。该器件包含一个获专利的降压 / 升压型充电泵 DC/DC 转换器*,可为 SIM 卡提供一个稳定的 VCC 电源电压。输入电压的变化范围可在 2.6V 至 6V,因而允许直接连接至电池。输出电压可以设置为 1.8V、3V、5V 或直接连接至 VIN 引脚。
内部电平变换器使得采用低至 1.425V 电源工作的控制器能够与 1.8V、3V 和 5V SIM 相连接。一种软启动功能可限制接通时的浪涌电流,从而可缓解当输入由另一个低功率 DC/DC 转换器提供时有可能引起的启动问题。32μA 的工作电流和 1μA 的停机电流最大限度延长了电池使用寿命。由于采用了小型 16 引脚窄体 SSOP 封装,而且仅需 3 个小的外部电容器,因此最大限度缩减了电路板面积。
应用
- GSM 蜂窝电话中的 SIM 接口
- WCDMA SIM 接口
- 智能卡阅读器
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
文档
Reliability Data (1)
设计资源
ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。