新产品 (1)
概览
优势和特点
SHARC+内核基础架构
- 600MHz(最大值)或800MHz(最大值)内核时钟频率
- 640KB片内1级(L1) SRAM存储器(支持奇偶校验)提高了低延迟性能
- 支持32、40和64位浮点
- 32位定点
- 字节、短字、字、长字寻址
Arm内核基础架构
- 1.2 GHz Arm Cortex-A55(具有Neon/FPU)
- 32kB/32kB L1指令/数据缓存
- 256kB L2缓存
存储器
- 1024 KB片内2级(L2) SRAM,具有ECC保护功能,在许多用例中无需外部存储器
- 针对低系统功耗而优化的3级(L3)接口,提供与DDR3(支持1.35 V DDR3L器件)相连的16位接口
16位DDR/DDR3L存储器控制器
- DDR3L支持1.35V
高级硬件加速器
- 增强型FIR/IIR加速引擎以内核时钟频率运行,可提高处理能力
- 带OTP的安全加密引擎
强大的DMA系统
创新型数字音频接口(DAI)包括:
- 8个全SPORT接口(提供TDM和I2S模式)
- 2个S/PDIF Rx/Tx、8个ASRC对
- 8个精密时钟发生器
- 2个四通道PDM麦克风输入
- 40个缓冲器
其他外设连接/接口
- 1个eMSI (SDIO/eMMC)
- 2个四通道SPI、1个八通道SPI
- MLB 3引脚/6引脚
- 6个I2C、3个UART
- 2个链路端口
- 16个通用定时器、1个通用计数器
- 3个看门狗定时器
- ePPI
- USB 2.0 HS OTG控制器
- 10/100 EMAC
- 带AVB的10/100/1000 EMAC和1588
- 2x CAN FD
- 8通道12位管理ADC
- 135个GPIO引脚、40个DAI引脚
- 热传感器
封装
- 17mm x 17mm(0.8mm间距)400引脚CSP_BGA封装
其他特性
- 安全和保护
-
- 加密硬件加速器
- 快速安全引导,支持IP保护
- 以1 GHz运行的增强FIR和IIR加速器
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
产品详情
ADSP-SC598/SC596/SC595处理器运行速度可达1 GHz,属于ADSP-SC59x SHARC®系列产品。这些处理器包含与ADSP-SC594/SC592/SC591相同的双核SHARC+® DSP架构,可将Arm内核升级为以高达1.2 GHz速率运行的Cortex-A55。具有FPU和Neon® DSP扩展的A55处理器,可处理更多实时处理任务并管理音频应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB高速、CAN FD和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。
ADSP-SC59x SHARC处理器属于SIMD SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核的新增特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
SHARC+处理器集成了许多先进的系统外设和存储器(参见数据手册中的表1),在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
产品生命周期
预发布
本产品为新品,工程验证可能仍在进行中。我们正在准备量产,数量可能有限,设计规格可能会改变。
评估套件 (2)
文档
应用笔记 (5)
软件代码及系统需求
中间件
Operating Systems and Middleware
软件开发工具
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore® 实用工具
未来版本的CrossCore串行闪存编程器将作为CrossCore实用工具产品的一部分发布。CrossCore实用工具提供几个可与Cortex-M处理器配合使用的实用工具。这些实用工具之前已分布在用于IAR和Keil工具链的各种板级支持包中且收集在本产品中以便维护。
工具及仿真模型
BSDL模型
IBIS模型
参考资料
每月推荐 (1)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
购买评估板
所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。