概览

优势和特点

A2B 总线特性
  • 线形拓扑结构
    • 单主机、多从机
    • 节点间距离长达 5 米,整个线缆长度达 40 米
  • 远距离通信
    • 同步数据
      • 多通道 I2S/TDM 至 I2S/TDM
      • 同步时钟,相位在所有节点中对齐
      • 低延迟从机到从机通信
    • I2C 至 I2C 控制和状态信息
    • GPIO 和中断
  • 总线电源或本地电源从节点
  • 可使用 SigmaStudio  图形软件工具进行配置
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
A2B 收发器特性
  • 可配置的 A2B 总线主机或从机操作
  • I2C 接口
  • 8 位到 32 位多通道 I2S/TDM 接口
    • I2S/TDM 可编程数据速率
    • 多达 32 路上游和 32 路下游通道
  • PDM 接口
    • 可编程PDM时钟速率
    • 高达 4 个高动态范围麦克风输入
  • 通过多达四个 PDM 麦克风同时接收 I2S 数据
  • 为每个收发器提供唯一 ID 寄存器
  • 交越或直通布线
  • 提供可编程设置以优化 EMC 性能

产品详情

汽车音频总线 (A2B®) 可在距离长达 15 米的两个节点间提供多通道、I2S/TDM 链路。它能实现单对差分线缆上的双向同步脉冲编码调制 (PCM) 数据(例如,数字音频)、时钟和同步信号传输。A2B 支持直接点对点连接,允许不同位置具有多个菊花链连接节点,以便提供和/或使用时分复用 (TDM) 通道内容。

A2B 是一种单主机、多从机系统,其中主控制器中的收发器用作主机。主节点为所有从节点生成 时钟、同步和成帧。 主 A2B 收发器可通过控制端口 (I2C) 进行编程,以进行配置和回读。A2B 数据流中内置该控制端口的扩展版本,可以直接访问从属收发器的寄存器和状态信息,并提供远距离 I2C 到 I2C 通信。

该收发器可通过多通道 I2S/TDM 接口,直接连接到通用数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)、特定应用集成电路 (ASIC)、麦克风、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和编解码器。它还提供脉冲密度调制 (PDM) 接口,可直接连接最多四个 PDM 数字麦克风。

最后,收发器还支持 A2B 总线供电特性,其中主节点通过用于通信链路的同一菊花链双绞线线缆为从节点提供电压和电流。

表 1. 产品比较指南
特性 AD2420/
AD2420W
AD2426/
AD2426W
AD2427/
AD2427W
AD2428/
AD2428W
AD2429/
AD2429W
主器件能够
可发现的从器件数量1 不适用 不适用 不适用 最多 10 个 最多 2 个
TRX 功能模块 仅 A 仅 A A + B A + B 仅 B
支持 I2S/TDM
PDM 麦克风输入 2 个麦克风2 4 个麦克风 4 个麦克风 4 个麦克风 4 个麦克风
节点间最大线缆长度 5 米 15 米 15 米 15 米 5 米

1 N/A 是指不适用。
2 PDM 麦克风必须连接到 DRX0/IO5 引脚。

应用

  • 音频通讯链接
  • 麦克风阵列
    • 聚束
    • 免提和汽车通讯
  • 主动和道路噪音消除
  • 音频/视频会议系统

请联系您当地的 ADI 销售办事处或 ADI 授权产品经销商,以便获得更多产品信息和技术支持。

类似器件 点击在参数搜索中查看所有

Part#
Vsupply (min)
Vsupply (max)
US Price 1000-4999
Status
Product Description
Number of Nodes
Master/ Slave
Interface Protocol
Features
ESD Protection
Data Rate (max)
# of Channels
3.7V
9V
$2.1
量产
A2B 最后在线的从机 2xPDM XCVR
3
Slave
A2B, I2C, PDM
I2C Control and Status Bus, I2S Data
2.5kV
50Mbps
2
3.7V
9V
$3.09
推荐新设计使用
A2B 最后在线的从机 4xPDM XCVR
11
Slave
A2B, I2C, PDM
I2C Control and Status Bus, I2S Data
2.5kV
50Mbps
32
3.7V
9V
$3.36
推荐新设计使用
A2B 中线从机 4xPDM XCVR
11
Slave
A2B, I2C, PDM
I2C Control and Status Bus, I2S Data
2.5kV
50Mbps
32
3.7V
9V
$4.06
量产
集成 I2S/TDM 的 A2B 主/从 4xPDM XCVR
11
Master, Slave
A2B, I2C, I2S, PDM
I2C Control and Status Bus, I2S Data
2.5kV
50Mbps
32

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (5)

软件代码及系统需求

Software Development Tools

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

讨论

AD2429W 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。