概览
优势和特点
- 线形拓扑结构
- 单主机、多从机
- 节点间距离最长达15 m,整体线缆长度达40m
- 远距离通信
- 同步数据
- 多通道 I2S/TDM 至 I2S/TDM
- 同步时钟,相位在所有节点中对齐
- 低延迟从机到从机通信
- I2C 至 I2C 控制和状态信息
- GPIO 和中断
- 同步数据
- 总线电源或本地电源从机节点
- 可使用 SigmaStudio 图形软件工具进行配置
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 可配置 A2B 总线主机或从机操作
- I2C 接口
- 8 位到 32 位多通道 I2S/TDM 接口
- 可编程I2S/TDM数据速率
- 多达 32 路上游和 32 路下游通道
- PDM 接口
- 可编程PDM时钟速率
- 最多4个高动态范围麦克风输入
- 同时接收最多4个PDM麦克风的I2S数据
- 为每个收发器提供唯一 ID 寄存器
- 交叉或直通布线
- 提供可编程设置以优化 EMC 性能
产品详情
汽车音频总线(A2B®)可在最远相距15 m的两个节点间提供多通道、I2S/TDM链路。它能实现单对差分线缆上的双向同步脉冲编码调制(PCM)数据(比如数字音频)、时钟和同步信号传输。A2B支持直接点对点连接,允许不同位置具有多个菊花链连接节点,以便贡献和/或使用时分多路复用(TDM)通道内容。
A2B是一种单主机、多从机系统,主控制器中的收发器用作主机。该主机能为所有从机节点生成时钟、同步和成帧信号。主机A2B收发器可通过控制端口(I2C)编程,实现配置与回读。A2B数据流中内置该控制端口的扩展版本,可以直接访问从机收发器的寄存器和状态信息,并实现跨距离I2C到I2C通信。
该收发器可通过多通道I2S/TDM接口直接连接到通用数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、特定应用集成电路(ASIC)、麦克风、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和编解码器。它还提供脉冲密度调制(PDM)接口,可直接连接最多4个PDM数字麦克风。
最后,该收发器还支持A2B总线供电特性,其中主机节点通过用于通信链路的同一菊花链连接的双绞线线缆为从机节点提供电压和电流。
特性 | AD2420/ AD2420W |
AD2426/ AD2426W |
AD2427/ AD2427W |
AD2428/ AD2428W |
AD2429/ AD2429W |
支持主机 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
可发现的从机数1 | N/A | N/A | N/A | 最高10 | 最高2 |
TRX 功能模块 | 仅 A | 仅 A | A + B | A + B | 仅 B |
支持 I2S/TDM | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
PDM 麦克风输入 | 2 个麦克风2 | 4 个麦克风 | 4 个麦克风 | 4 个麦克风 | 4 个麦克风 |
节点间最大线缆长度 | 5 米 | 15 米 | 15 米 | 15 米 | 5 米 |
1 N/A 表示不适用。
2 PDM 麦克风必须连接到 DRX0/IO5 引脚。
应用
- 音频通信链路
- 麦克风阵列
- 波束成形
- 免提和车内通信
- 主动和路噪降噪
- 音频/视频会议系统
请联系您当地的 ADI 销售办事处或 ADI 授权产品经销商,以便获得更多产品信息和技术支持。
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
评估套件 (7)
文档
用户手册 (6)
软件代码及系统需求
Software Development Tools
SigmaStudio
A2B® Software
参考资料
设计资源
ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
样片申请及购买
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。