精密模数转换器

ADI公司提供精密模数转换器产品组合。ADI公司的精密ADC系列是性能优质产品,提供交流和直流性能、功耗、速度和尺寸,具有从8位到32位的分辨率。ADI支持易用性,更加侧重于帮助我们的客户更快地以元件级和信号链级达到他们的最终设计目标。从全面的工具中选择,以简化从选型到原型制作设计。产品提供各种架构:

  • SAR—逐次逼近型ADC
  • Σ-Δ 调制器
  • 隔离式ADC

 

Precision Quick Search

新产品聚焦

AD4111

AD4111

AD4111是一款多通道、低功耗、低噪声、24位Σ-Δ型ADC,集成了模拟前端,支持全差分或单端、高阻抗双极性、+/-10 V电压输入及0 mA至20 mA电流输入。

AD7380

AD7380

AD7380是一款16位双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR) ADC,采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐速率达4 MSPS。

AD4630-24 Chip

AD4630-24

AD4630-24是一款双通道、同步采样、轻松驱动、2 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)。

新产品

在此期间没有新产品发布。 要查看新产品,请选择其他时间段。

在此期间没有新产品发布。 要查看新产品,请选择其他时间段。

在此期间没有新产品发布。 要查看新产品,请选择其他时间段。

在此期间没有新产品发布。 要查看新产品,请选择其他时间段。

在此期间没有新产品发布。 要查看新产品,请选择其他时间段。

覆盖信号链

ADI公司拥有广泛的产品系列,包括运算放大器、精密转换器(ADC和DAC)、数字电位器、温度传感器、基准电压源、开关和多路复用器,可帮助您解决棘手的设计挑战。ADI提供1000多种精密线性IC,并配有卓越的客户支持、完整的精密设计和开发资源,可满足任何信号链的设计需求。

探索我们如何在电源管理ADC 驱动器仪器仪表放大器基准电压源模拟开关与多路复用器以及故障保护开关与多路复用器覆盖信号链。

Precision D/A (DAC) Signal Chain

在信号链设计中使用DIE产品

对于空间受限的设计,ADI为我们产品系列中的许多产品提供裸片解决方案。我们的团队为以下两种精密转换器开发了裸片解决方案:

  • 功能CHIPS模型–经验证可在环境温度下工作。
  • 保证KGD–已知良好的裸片符合数据手册的规格

可以供应两种裸片选项,包括膜上裸片、窝伏尔组件或卷带和卷盘。

浏览ADI的精密ADC裸片产品组合

如果看到未提供裸片封装的产品,请联系ADI销售代表,了解ADI如何满足您的需求。如果您对系统级封装(SiP)技术感兴趣,请查看我们的精密信号链μModule解决方案页面

Known Good Die

状态监控(CbM)开发平台

为工业资产开发准确、可靠的状态监控解决方案需要结合技术和设计考虑,捕获关键信号并将其转换为可行的见解。我们的平台支持诊断性和预防性维护解决方案以加速传感器数据采集。

浏览我们的CbM平台解决方案

CbM Platform

精密技术选择指南

ADI’的精密技术选择指南使您可以轻松选择适用于整个精密信号链的合适组件,包括放大器、开关、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、基准电压源和电源管理设备。

请见我们最新的选择指南

Precision Technology Selection Guide

设计工具

Circuits from the Lab

来自实验室的电路

采用ADI公司的’来自实验室的电路® 参考设计来快速启动您的设计,包括全面的文档、设计文件和评估硬件。

探索“来自实验室的电路”

VirtualEval

虚拟评估(Virtual Eval)

使用虚拟评估(Virtual Eval)加速精密ADC产品的选择和评估。配置工作条件,并在几秒钟内仿真关键部件性能特性,包括噪声、失真、频率响应图、时序图、FFT等。

虚拟评估 - BETA版

LTspice

LTspice

LTspice® 是一款功能强大、快速且免费的仿真软件,其原理图捕获、波形查看器以及增强功能和模式,可改善模拟电路的仿真。LTspice为ADI公司的’大多数开关稳压器、线性稳压器、放大器以及精密转换器提供宏模型,并提供用于通用电路仿真的器件库。

下载LTspice和更多