反激、正向和隔离式控制器
ADI公司的反激和正向控制器组合可经济高效地轻松替代隔离式和非隔离式应用中使用的DC/DC转换器模块。使用反激式控制器可获得高达100 W的功率水平,而使用正向控制器可获得高达几千瓦的功率水平。多个正向控制器中集成了ADI公司专有的iCoupler®技术,从而无需使用庞大的信号变压器和光耦合器在隔离边界上传输信号。许多反激式控制器无需光耦合器,简化了设计,降低了成本,同时提高了系统整体可靠性。产品数据手册中显示了几款两种拓扑结构的现有变压器,进一步简化了设计,从而缩短了上市时间。
产品选型表
最新优势资源
设计笔记
- Design Note 1000: Secondary Side Dual Output Controller Tightly Regulates Two Isolated Outputs
- 设计要点 299:多输出隔离电源利用次级侧同步后置稳压器实现了高效率
- 将600 V输入、非光耦合器隔离反激式控制器的电源电压扩展至800 V或更高
- SEPIC, Boost, Inverting, and Flyback Controller Solves the Voltage Drop Problem of High Impedance, Long Length Industrial Power Lines
- DN1047 - 1000 V Output, No-Opto, Isolated Flyback Converter PDF
技术文章
-
IBIS建模——第3部分:如何通过基准测量实现质量等级为3级的IBIS模型
模拟对话
- 智能硬件工程师如何能够轻松设计电源:小型指南
- 当反激式转换器达到极限
- 改善动态环路响应
-
采用单个IC从30 V至400 V输入产生隔离或非隔离±12 V输出
模拟对话
应用笔记
- AN118 - High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters PDF
- AN126 - 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing PDF
- AN125 - Using the LTM2881 as an Isolated 5V Power Supply PDF
- AN84 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV PDF
- AN73 - LT1339 Design Manual PDF