ADC 驱动器
ADI 公司单差分和全差分 ADC 驱动器具有精密直流规格,旨在通过其差分输入和输出架构更好地抑制高频 PSRR 和 CMRR。
ADI 公司针对精密和高速差分放大器进行配置的 ADC 驱动器带有 VOCM 引脚,为与模数转换器 (ADC) 的连接提供了关键而又方便的解决方案。通过 ADC 输入的采样电路快速消除传输到放大器输出的大量干扰能量,从而在任何 ADC 驱动器中实现关键性能。ADI 公司开发了广泛的高速差分放大器产品系列,无论您需要驱动单差分或双差分输入 ADC 还是通过长电缆发送和接收信号,都有相应的产品提供满足任何要求所需的高性能。
差分输入和输出还可通过降低 ADC 接收到的总谐波失真,提供系统改进。
ADI 公司针对精密和高速差分放大器进行配置的 ADC 驱动器带有 VOCM 引脚,为与模数转换器 (ADC) 的连接提供了关键而又方便的解决方案。通过 ADC 输入的采样电路快速消除传输到放大器输出的大量干扰能量,从而在任何 ADC 驱动器中实现关键性能。ADI 公司开发了广泛的高速差分放大器产品系列,无论您需要驱动单差分或双差分输入 ADC 还是通过长电缆发送和接收信号,都有相应的产品提供满足任何要求所需的高性能。
差分输入和输出还可通过降低 ADC 接收到的总谐波失真,提供系统改进。
最新优势资源
技术文章
在线研讨会
- 新 Condition Based Monitoring (CbM) using MEMS Accelerometers
- 新 Get More Out of Your Precision Low Latency Signal Chain
- 精密信号链设计——权衡取舍,实现最佳的噪声性能
- Bullseye! Transforming the Precision Narrow Bandwidth Design Journey
- ADI状态监控和机器人运动控制的完整系统级解决方案,加快用户智能制造布局
应用笔记
视频
- VT3001:使用LTspice实施信号链噪声分析
- 利用ADI公司完整的精密技术信号链,轻松打造系统解决方案
- 面向工业自动化的状态监控
- ADI公司面向工业4.0的状态监控
- ADI公司面向工业4.0的状态监控