MeasureWare 实验室 - 台式机 & 移动设备

MeasureWare Lab可以设置、传输和查看来自MeasureWare测量系统的数据。MeasureWare Lab与云连接,使您能够访问为您的应用所定制的特定设计文件。桌面应用的功能更全,移动应用经过优化,可快速启动并运行您的Swift套件。


MeasureWare Lab 台式机应用

  • 高级功能
  • 用于小批量编程

下载台式机应用


MeasureWare Lab
ADI 公司 MeasureWare 软件工作室

MeasureWare Lab特性

  • 帮助将传感器连接到合适的通道
  • 读取实时测量数据
  • 通过下载不同的设计文件,来对测量进行配置
  • 配置单个测量的阈值限制
  • 手动程序测量模块(仅限台式机版本)
ADI 公司 MeasureWare 软件工作室

系统要求

  • MeasureWare Lab iOS应用:运行iOS 11或更高版本的iPhone或iPad
  • MeasureWare Lab Android应用:Android 4.1或以上,1.0GHz,1GB RAM
  • MeasureWare Lab台式机应用:具有互联网访问权限的笔记本电脑、PC或智能设备,以及兼容浏览器:Chrome、Firefox、Safari、Edge、IE 11
ADI 公司 MeasureWare 软件工作室

MeasureWare Lab文献资料

默认情况下,MeasureWare Measurement模块(例如 ADMW1001BCPZ)未编程。带Pro编程插座板的 Pro 开发套件 可让您通过MeasureWare Lab 对 MeasureWare 测量模块进行手动编程。对于较大批量的产品,我们建议通过我们值得信赖的渠道合作伙伴 Arrow 为模块提供全面的编程服务。

获得 MeasureWare 硬件MeasureWare 1001 系列